TEGUFLEX® W RED - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX® W RED

Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Ein breites Spektrum an vorgeformten Standardbälgen bis zu 1000 mm mit einer Vielzahl von Kautschuktypen für nahezu alle Arten von Medien. 

Übersicht

Seele

EPDM, schwarz

Decke

EPDM, schwarz

Einsatztemperatur

-35°C to 90°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) PN Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Standard lieferlängen (m) Compression (mm) Elongation (mm) Lateral (mm) Angular (°) Without support ring (bars) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

20

16.0

50

150

30

20

20

35

1

TW0025RERE0003

¤

32

10/16

16.0

50

150

30

20

20

35

1

TW0032RERE0002

¤

32

20

16.0

50

150

30

20

20

35

1

TW0032RERE0003

¤

40

10/16

16.0

50

150

30

20

20

35

1

0509233

¤

50

10/16

16.0

50

150

30

20

20

35

1

0508319

¤

50

20

16.0

50

150

30

20

20

35

1

TW0050RERE0003

¤

65

10/16

16.0

50

150

30

20

20

30

1

0509234

¤

65

20

16.0

50

150

30

20

20

30

1

TW0065RERE0003

¤

80

10/16

16.0

50

150

30

20

20

30

0

0509235

¤

80

20

16.0

50

150

30

20

20

30

0

TW0080RERE0003

¤

100

6

16.0

50

150

30

20

20

25

0

5601841

¤

100

10/16

16.0

50

150

30

20

20

25

0

0509236

100

20

16.0

50

150

30

20

20

25

0

TW0100RERE0003

¤

125

10/16

16.0

50

150

30

20

20

25

0

0509237

125

20

16.0

50

150

30

20

20

15

0

5604036

¤

150

6

16.0

50

150

30

20

20

15

0

TW0150RERE0001

¤

150

10/16

16.0

50

150

30

20

20

15

0

0509238

150

20

16.0

50

150

30

20

20

15

0

0508024

¤

200

10

16.0

50

200

30

20

20

15

0

0509240

¤

200

16

16.0

50

200

30

20

20

15

0

0507968

¤

200

20

16.0

50

200

30

20

20

15

0

5012548

¤

250

6

16.0

50

200

30

20

20

10

0

TW0250RERE0001

¤

250

10

16.0

50

200

30

20

20

10

0

0507728

¤

300

10

16.0

50

200

30

20

20

10

0

0509241

¤

300

16

16.0

50

200

30

20

20

10

0

0509187

¤

300

20

16.0

50

200

30

20

20

10

0

TW0300RERE0004

¤

350

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0507727

350

16

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0509156

¤

400

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0508704

¤

400

16

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0380112

¤

450

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0380125

¤

450

20

10.0

50

200

30

20

20

10

0

0380167

¤

600

10

10.0

30

200

30

20

20

6

0

0380127

¤

600

16

10.0

30

200

30

20

20

6

0

S380115

¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

PED Certificate

PED Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

ACS Certificate

Certificate  

HERUNTERLADEN (pdf)

Expansion Joints Installation Guideline

Expansion Joints Installation Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Expansion Joints Storage Guideline

Expansion Joints Storage Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)