TEGUFLEX® P RED - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX® P RED

Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Ein breites Spektrum an vorgeformten Standardbälgen bis zu 1000 mm mit einer Vielzahl von Kautschuktypen für nahezu alle Arten von Medien. 

Übersicht

Seele

EPDM, schwarz

Decke

EPDM, schwarz

Einsatztemperatur

-35°C to 90°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) PN Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Standard lieferlängen (m) Compression (mm) Elongation (mm) Lateral (mm) Angular (°) Without support ring (bars) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

2130010

25

20

16.0

50

130

30

20

20

35

1

TP0025RERE0003

¤

32

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0507282

32

20

16.0

50

130

30

20

20

35

1

1796980

¤

40

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0507283

40

20

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0508020

50

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0507284

50

20

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0508021

¤

65

10/16

16.0

50

130

30

20

20

30

1

0507285

65

20

16.0

50

130

30

20

20

30

1

TP0065RERE0003

¤

80

10/16

16.0

50

130

30

20

20

30

0

0507286

80

20

16.0

50

130

30

20

20

30

0

0508022

¤

100

10/16

16.0

50

130

30

20

20

25

0

0507287

100

20

16.0

50

130

30

20

20

25

0

0508023

¤

125

10/16

16.0

50

130

30

20

20

25

0

0507288

150

10/16

16.0

50

130

30

20

20

15

0

0507289

150

20

16.0

50

130

30

20

20

15

0

1766940

¤

200

10

16.0

50

130

30

20

20

15

0

0507397

200

16

16.0

50

130

30

20

20

15

0

0507828

200

20

16.0

50

130

30

20

20

15

0

1766950

¤

250

10

16.0

50

130

30

20

20

10

0

0507411

250

16

16.0

50

130

30

20

20

10

0

0507329

250

20

16.0

50

130

30

20

20

10

0

TP0250RERE0004

¤

300

20

16.0

50

0,1

30

20

20

10

0

TP0300RERE0004

¤

300

10

16.0

50

130

30

20

20

10

0

0507398

¤

300

16

16.0

50

130

30

20

20

10

0

0507373

¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

PED Certificate

PED Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

ABS Certificate

ABS Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

DNV Type Approval Certificate

DNV Type Approval Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

ACS Certificate

Certificate  

HERUNTERLADEN (pdf)

Expansion Joints Installation Guideline

Expansion Joints Installation Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Expansion Joints Storage Guideline

Expansion Joints Storage Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)