TEGUFLEX® P HP - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX®P HP

Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Ein breites Spektrum an vorgeformten Standardbälgen bis zu 1000 mm mit einer Vielzahl von Kautschuktypen für nahezu alle Arten von Medien. 

Übersicht

Seele

HNBR, schwarz

Decke

HNBR, schwarz

Einsatztemperatur

-35°C to 130°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) PN Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Standard lieferlängen (m) Compression (mm) Elongation (mm) Lateral (mm) Angular (°) Without support ring (bars) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

32

20

16.0

50

130

30

20

20

35

1

S2151721

¤

40

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0507249

40

20

16.0

50

130

30

20

20

35

1

2151722

¤

50

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0507250

50

20

16.0

50

130

30

20

20

35

1

S2151723

¤

65

10/16

16.0

50

130

30

20

20

30

1

0507251

80

10/16

16.0

50

130

30

20

20

30

0

0507312

80

20

16.0

50

130

30

20

20

30

0

5012547

100

10/16

16.0

50

130

30

20

20

25

0

0507252

100

20

16.0

50

130

30

20

20

25

0

S1767105

125

10/16

16.0

50

130

30

20

20

25

0

0507253

125

20

16.0

50

130

30

20

20

25

0

5012183

¤

150

10/16

16.0

50

130

30

20

20

15

0

0507254

150

20

16.0

50

130

30

20

20

15

0

1767106

¤

200

10

10.0

30

130

30

20

20

15

0

0507256

¤

200

16

10.0

30

130

30

20

20

15

0

0507255

250

10

10.0

30

130

30

20

20

10

0

2151820

¤

250

16

10.0

30

130

30

20

20

10

0

2151790

¤

300

10

10.0

30

130

30

20

20

10

0

0507257

¤

300

16

10.0

30

130

30

20

20

10

0

2151800

¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

PED Certificate

PED Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

ABS Certificate

ABS Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

DNV Type Approval Certificate

DNV Type Approval Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

ACS Certificate

Certificate  

HERUNTERLADEN (pdf)

Expansion Joints Installation Guideline

Expansion Joints Installation Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Expansion Joints Storage Guideline

Expansion Joints Storage Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)