TEGUFLEX® P DW - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX®P DW

Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Ein breites Spektrum an vorgeformten Standardbälgen bis zu 1000 mm mit einer Vielzahl von Kautschuktypen für nahezu alle Arten von Medien. 

Übersicht

Seele

EPDM, schwarz

Decke

EPDM, schwarz

Einsatztemperatur

-35°C to 90°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) PN Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Standard lieferlängen (m) Compression (mm) Elongation (mm) Lateral (mm) Angular (°) Without support ring (bars) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

32

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

5602118

¤

40

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

5602119

¤

50

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

5602120

¤

65

10/16

16.0

50

130

30

20

20

30

1

5602121

¤

80

10/16

16.0

50

130

30

20

20

30

0

5602122

¤

100

10/16

16.0

50

130

30

20

20

25

0

5602123

¤

125

10/16

16.0

50

130

30

20

20

25

0

TP0125RWRW0001

¤

150

10/16

16.0

50

130

30

20

20

15

0

5602124

¤

200

16

16.0

50

130

30

20

20

15

0

5602125

¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

PED Certificate

PED Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

ACS Certificate

ACS Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Expansion Joints Installation Guideline

Expansion Joints Installation Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Expansion Joints Storage Guideline

Expansion Joints Storage Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Produktsortiment