TEGUFLEX® C RED - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX®C RED

Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Ein breites Spektrum an vorgeformten Standardbälgen bis zu 1000 mm mit einer Vielzahl von Kautschuktypen für nahezu alle Arten von Medien. 

Übersicht

Seele

EPDM, schwarz

Decke

EPDM, schwarz

Einsatztemperatur

-35°C to 90°C.

Technische Spezifikationen

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

PED Certificate

PED Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

ACS Certificate

Certificate  

HERUNTERLADEN (pdf)

Expansion Joints Installation Guideline

Expansion Joints Installation Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Expansion Joints Storage Guideline

Expansion Joints Storage Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)