TEGUFLEX® W WHITE - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX®W WHITE

Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Ein breites Spektrum an vorgeformten Standardbälgen bis zu 1000 mm mit einer Vielzahl von Kautschuktypen für nahezu alle Arten von Medien. 

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

weiß

Decke

schwarz

Einsatztemperatur

-25°C to 90°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) PN Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Standard lieferlängen (m) Compression (mm) Elongation (mm) Lateral (mm) Angular (°) Without support ring (bars) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

32

10/16

16.0

50

150

30

20

20

35

1

S380200

¤

40

10/16

16.0

50

150

30

20

20

35

1

0509242

¤

50

10/16

16.0

50

150

30

20

20

35

1

0509243

¤

65

10/16

16.0

50

150

30

20

20

30

1

0509244

¤

80

10/16

16.0

50

150

30

20

20

30

0

0509245

¤

100

10/16

16.0

50

150

30

20

20

25

0

0509246

¤

125

10/16

16.0

50

150

30

20

20

25

0

0509247

¤

150

10/16

16.0

50

150

30

20

20

15

0

0509248

¤

200

10

16.0

50

150

30

20

20

15

0

0380220

¤

200

16

16.0

50

150

30

20

20

15

0

5012233

¤

250

10

16.0

50

200

30

20

20

10

0

0509250

¤

250

16

16.0

50

200

30

20

20

10

0

5010579

¤

250

20

16.0

50

200

30

20

20

10

0

5603162

¤

300

10

16.0

50

200

30

20

20

10

0

0509251

¤

300

16

16.0

50

200

30

20

20

10

0

S380210

¤

350

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0380223

¤

350

16

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0380211

¤

350

20

10.0

30

200

30

20

20

10

0

5600373

¤

400

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

5010648

¤

400

16

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0380212

¤

400

20

10.0

30

200

30

20

20

10

0

5600374

¤

500

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

5010647

¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

PED Certificate

PED Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

ACS Certificate

Certificate  

HERUNTERLADEN (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Expansion Joints Installation Guideline

Expansion Joints Installation Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Expansion Joints Storage Guideline

Expansion Joints Storage Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Produktsortiment