TEGUFLEX® P WHITE - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX®P WHITE

Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Ein breites Spektrum an vorgeformten Standardbälgen bis zu 1000 mm mit einer Vielzahl von Kautschuktypen für nahezu alle Arten von Medien. 

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR, weiß, FDA

Decke

Epichlorhydrin (ECO), schwarz

Einsatztemperatur

-25°C to 90°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) PN Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Standard lieferlängen (m) Compression (mm) Elongation (mm) Lateral (mm) Angular (°) Without support ring (bars) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

TP0025WHEC0002

¤

32

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0507334

¤

40

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0507269

¤

50

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0507270

65

10/16

16.0

50

130

30

20

20

30

1

0507335

80

10/16

16.0

50

130

30

20

20

30

0

0507271

100

10/16

16.0

50

130

30

20

20

25

0

0507272

100

20

16.0

50

130

30

20

20

25

0

S1797130

¤

125

10/16

16.0

50

130

30

20

20

25

0

0507273

¤

150

10/16

16.0

50

130

30

20

20

15

0

0507274

200

10

16.0

50

130

30

20

20

15

0

0507237

¤

200

16

16.0

50

130

30

20

20

15

0

0508192

¤

200

20

16.0

50

130

30

20

20

15

0

5011446

¤

250

10

16.0

50

130

30

20

20

10

0

1798680

¤

250

16

16.0

50

130

30

20

20

10

0

0508413

¤

250

20

16.0

50

130

30

20

20

10

0

0507585

¤

300

10

16.0

50

130

30

20

20

10

0

1798690

¤

300

16

16.0

50

130

30

20

20

10

0

0508421

¤

300

20

16.0

50

130

30

20

20

10

0

S1797180

¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

PED Certificate

PED Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

ABS Certificate

ABS Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

ACS Certificate

Certificate  

HERUNTERLADEN (pdf)

Expansion Joints Installation Guideline

Expansion Joints Installation Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Expansion Joints Storage Guideline

Expansion Joints Storage Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Produktsortiment