TEGUFLEX® LPG - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX®LPG

Einsatzgebiet

Design

Ein breites Spektrum an vorgeformten Standardbälgen bis zu 1000 mm mit einer Vielzahl von Kautschuktypen für nahezu alle Arten von Medien. 

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

schwarz

Decke

schwarz

Einsatztemperatur

-25°C to 110°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) PN Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Standard lieferlängen (m) Compression (mm) Elongation (mm) Lateral (mm) Angular (°) Without support ring (bars) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

50

40

25.0

100

130

30

20

20

35

1

5603746

¤

80

40

25.0

100

130

30

20

20

30

0

5603747

¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

PED Certificate (PDF)

PED Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

ACS Certificate

Certificate  

HERUNTERLADEN (pdf)

Expansion Joints Installation Guideline

Expansion Joints Installation Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Expansion Joints Storage Guideline

Expansion Joints Storage Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)