PUMPADUKT S - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PUMPADUKT S

Mineralöl- und Benzinschläuche/Saug- und Druckschläuche

Einsatzgebiet

Saug- und Druckförderung von Ölprodukten mit einem Benzolanteil bis 50%. Be- und Entladen von Tankern, Eisenbahnkesselwagen und Tankwagen, Füllen und Entleeren von stationären Tanks.

Technische Merkmale

Robust und extrem flexibel. Decke: abriebfest und beständig gegen Öl, Ozon und Witterungseinflüsse.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

oil and petrol resistant NBR, black, smooth

Karkasse

synthetic textile, braided with embedded steel helix

Decke

oil and weather resistant CR, black, fabric impression

Einsatztemperatur

-40°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

conductive tube and cover, R<10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

EN 12115, EN 1761.

Zusatzinformationen

This hose has been checked and approved by INERIS (french notified body) for use in any ATEX areas. For safe use, the hose assembly should be earth-connected with a resistance lower than 10^8Ω. ID>100mm: not included in EN 12115 and EN 1761.

Technische Spezifikationen

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

HERUNTERLADEN

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Verwandte Produkte