AEROKLER F

AEROKLER F

Oil and petroleum/Aircraft fueling

Einsatzgebiet

Flugzeugbetankung mit Kerosin und Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatenanteil ≤50%. Druckförderung von Kohlenwasserstoffen.

Technische Merkmale

Referenzen führender Mineralölgesellschaften. Durch spezielle Elastomerqualität der Schlauchseele keine Kraftstoffverunreinigungen. Hochflexibel und leicht, abriebfeste Decke. Lieferbar als Schlauchleitung, montiert mit handelsüblichen Armaturen und Einzelprüfzertifikaten.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

kerosene resistant NBR, black, smooth

Karkasse

synthetic textile with embedded PET helix

Decke

oil and weather resistant CR, black, fabric impression

Einsatztemperatur

-40°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

semi-conductive cover, 10^3Ω/lg<R<10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

ISO 1825:2017 type F.

Zusatzinformationen

Supplied upon request, the hose assemblies are ready fitted with tin plated brass couplings secured by drop forged aluminum safety clamps. Hose assemblies are individually tested and supplied with a test certificate.

Technische Spezifikationen

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

HERUNTERLADEN

Oil & Petroleum Supply Chain

Brochure  

HERUNTERLADEN (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

Guidelines  

HERUNTERLADEN (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

Guidelines  

HERUNTERLADEN (pdf)

Homologation Test Certificate

Certificate  

HERUNTERLADEN (pdf)

Verwandte Produkte