TRELLVAC Handler MD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC HANDLER MD

Saug- und Materialtransferschläuche

Einsatzgebiet

Saugschlauch für abrasive Medien für Vacuum Cleaning Fahrzeuge.

Technische Merkmale

Leicht und besonders flexibel mit guter Abriebfestigkeit. Besonders geeignet für die Förderung leichterer Materialien, einfache Handhabung.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NR résistant à l’abrasion, noir, lisse

Karkasse

plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Decke

SBR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé

Einsatztemperatur

-30°C to +90°C.

Elektrische Leitfähigkeit

tube non conducteur.

Zusatzinformationen

Diamètre extérieur mesuré au sommet de l’onde.

Technische Spezifikationen

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

TELECHARGEMENTS

TELECHARGER

TELECHARGER (PDF)  

HERUNTERLADEN

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)