TRELLVAC Handler LD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC HANDLER LD

Saug- und Materialtransferschläuche

Einsatzgebiet

Saugschlauch ohne Muffen für Sand, Gestein, Bauschutt.

Technische Merkmale

Leicht und besonders flexibel. Sehr gute Abriebfestigkeit. Besonders geeignet, wenn leichtes Gewicht und einfache Handhabung gefragt sind.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NR résistant à l’abrasion, noir, lisse

Karkasse

fils textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Decke

SBR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Elektrische Leitfähigkeit

tube non conducteur. L’évacuation de l’électricité statique peut s’effectuer par raccordement de l’hélice métallique.

Zusatzinformationen

Diamètre extérieur mesuré au sommet de l’onde.

Technische Spezifikationen

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

TELECHARGEMENTS

TELECHARGER

TELECHARGER (PDF)  

HERUNTERLADEN

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)