TRELLVAC Extractor LD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC EXTRACTOR LD

Saug- und Materialtransferschläuche

Einsatzgebiet

Saugschlauch für Holzspäne, Staub, kleinkörnige Partikel.

Technische Merkmale

Abriebfest und witterungsbeständig.

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

SBR/NR résistant à l’abrasion, noir, lisse

Karkasse

plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Decke

SBR/NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé

Einsatztemperatur

-40°C to +90°C.

Elektrische Leitfähigkeit

tube et revêtement conducteurs, R<10^6Ω/m.

Zusatzinformationen

Diamètre extérieur mesuré au sommet de l’onde.

Technische Spezifikationen

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

TELECHARGEMENTS

TELECHARGER

TELECHARGER (PDF)  

HERUNTERLADEN

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)