MountFinder Pro ist eine Kombination aus Schwingungsanalyse und Schwingungsdämpferauswahl für die schnelle Identifizierung der passenden schwingungsdämpfenden Vorrichtung per Smartphone. Während einige Apps die Eingabe der Schwingungsfrequenz erfordern, nutzt MountFinder Pro den eingebauten Beschleunigungsmesser des Smartphones für die direkte Messung der Geschwindigkeit der Schwingung Ihrer Maschine. Diese Informationen werden zusammen mit der Anzahl der benötigten Schwingungsdämpfer und dem Maschinengewicht mit unserer Produktdatenbank abgeglichen, um schnell den richtigen Schwingungsdämpfer für Ihre Anwendung zu identifizieren.