Konische Primärfedern Produktsortiment - Trelleborg IAVS

Konische Primärfeder

Konische Primärfedern

Die konische Primärfeder ist eine einfach einzubauende, kompakte Federungseinheit, deren Gummielement sowohl Schub- als auch Druckbelastungen aufnimmt. 

Optimale Lasteinfederungseigenschaften, d. h. hohe Lastkapazität und große statische Einfederungen innerhalb akzeptabler Platzbeschränkungen.

Das unten gezeigte Sortiment eignet sich für statische vertikale Lasten und Einfederungen bis zu 50 kN bzw. 40 mm und erfüllt damit typischerweise viele Anforderungen an Primärfederungen. 

Die Federn sind auch überlegenswert als Sekundärfederungen und für den Einsatz in Stromaggregaten. 
Konische Federn bieten in der Regel die gleichen Steifigkeitsraten in den wichtigsten horizontalen Modi, es können aber auch alternative Designs mit unterschiedlichen horizontalen Steifigkeitsraten produziert werden.

Technische Spezifikation

Konische Primärfeder 20 - 40 mm vertikale Einfederung

Produkt  Nr.
17-2083
17-1888 17-2105

 Vertikale Belastung

 (kN)

8,5 17 24,8
 Vertikale Einfederung
 (mm)
20 20 20
 Vertikale Steifigkeit
 (kN/mm)
0,42 0,84 1,21
 Seitliche Steifigkeit
 (kN/mm)
3,4 2,3 2,3
 Steifigkeit in  Längsrichtung
 (kN/mm)
3,4 2,3 2,3
 Maß A  (mm)
185 185 150
 Maß B
 (mm)
153 153 143
 Maß C
 (mm)
38 38 41
 Maß D
 (mm)
55 55 -
 Gewicht   (kg)
7,3 10,5 5,25

Konische Primärfeder 21 - 40 mm vertikale Einfederung 

Produkt  Nr.
17-1053
17-2047 17-1817 17-1836

 Vertikale Belastung

 (kN)

14 31 51 34 
 Vertikale Einfederung
 (mm)
23 32 34 38 
 Vertikale Steifigkeit
 (kN/mm)
0,6 3,6 1,5 0,9 
 Seitliche Steifigkeit
 (kN/mm)
0,8 4 * 9,5 
 Steifigkeit in  Längsrichtung
 (kN/mm)
0,8 4 * 9,5 
 Maß A  (mm)
207 260 293 275 
 Maß B
 (mm)
118 319 282 243 
 Maß C
 (mm)
54 103 132 103 
 Maß D
 (mm)
79 - 90
 Gewicht   (kg)
7,2 24,5 38,5 30 
Schema für konische Primärfedern
Eigenschaften von konischen Primärfedern

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über konische Primärfedern von Trelleborg. 

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*