Metacone Produktsortiment - Trelleborg IAVS

Metacone
Das Produktsortiment der Metacone-Schwingungsdämpfer ist für eine hohe Lastkapazität mit einer relativ großen statischen Einfederung konzipiert. Die hohe Tragfähigkeit für eine gegebene Größe wird durch den optimierten Einsatz von Gummiwerkstoffen für die Schub- und Druckbelastung erreicht. Typischerweise werden Schwingungsdämpfer mit Überlast- und Rückprallscheiben montiert, um die Bewegung der gelagerten Ausrüstung bei Stoßbelastung zu kontrollieren und zu begrenzen.

Das kompakte ausfallsichere Design ist für eine Vielzahl von Belastungen erhältlich, mitunter auch mit alternativen Befestigungsmöglichkeiten. Ausschnitte in den Gummiabschnitten bei verschiedenen Größen bieten unterschiedliche vertikale/horizontale Steifigkeitsverhältnisse. 

Anwendungen

Baumaschinen- und Straßenfahrzeugmotoren

Fahrzeugkabinen

Öltanks/Tanker

Mobile Anwendungen

Technische Spezifikation

Metacone, klein


Typ Artikelnummer Max. vert. Belastung
(kg)
Gewicht
(kg)
 17-0189-45 10-00365-01  145  0,28 

17-0189-70

10-00367-01

400

0,28
17-0241-45  10-00374-01  62  0,18 
17-0241-60  10-00375-01  122  0,18 
17-0248-45  10-00379-01  95  0,19 
17-0248-60  10-00380-01  190  0,19 
17-0277-45  10-00385-01  125  0,56 
17-0277-60  10-00387-01  230  0,56 
17-0379-45  10-00402-01  35  0,12 
17-0379-60  10-00404-01  70  0,12 
17-0341-45  10-00394-01  160  0,54 
17-0341-60  10-00395-01  300  0,54 
17-0341-70  10-00396-01  430  0,54 
17-0311-45  10-00391-01  125  0,58 
17-0311-60  10-00392-01  220  0,58 
17-1691-45  10-00566-01  72  0,44 
HK 60-40  10-01119-01  90  0,24 
HK 60-50 
10-01122-02 115  0,24 
HK 60-60 
10-01120-01 180 0,24
HK 60-70 
10-01121-01 250 0,24



Technische Zeichnung für Metacone, klein
Federungseigenschaften von Metacone, klein

Metacone, medium


Typ Artikelnummer Max. vert. Belastung
(kg)
Gewicht
(kg)
11-1009-45  10-00192-01  140  0,59 

11-1009-55

10-00193-01

200

0,59
17-0391-45  10-00411-01  290  1,1 
17-0391-60  10-00414-01  500  1,1 
17-0391-70  10-00415-01  610  1,1 
17-0566-45  10-00433-01  200  0,82 
17-0566-60  10-00434-01  380  0,82 
17-0566-70  10-0435-01  525  0,82 



Technische Zeichnung für Metacone, mittel
Federungseigenschaften von Metacone, mittel

Metacone, groß


Typ Artikelnummer Max. vert. Belastung
(kg)
Gewicht
(kg)
17-1227-45 10-00459-01  560  1,1 

17-1227-60

10-00460-01

1000

1,1
17-1550-45  10-00524-01  720  4,4 
17-1550-60  10-00526-01  1250  4,4 
17-1843-45  10-00609-01  320  1,7 
17-1843-60  10-00610-01  600  1,7 
17-1865-55  10-00615-01  180  0,86 
17-0146-45  10-00360-01  950 
17-0146-60  10-00361-01  1700 
HK 600-40  10-00190-01  940  1,0 
HK 600-60  10-00191-01  1700  1,0 



Technische Zeichnung
Federungseigenschaften von Metacone, groß

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Metacone-Lösungen von Trelleborg. 

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*