Hourglass-Federn Produktsortiment - Trelleborg IAVS

Unerreichte Zuverlässigkeit und Komfort. 

Hourglass-Federn werden von Trelleborg Industrial AVS in Großbritannien entwickelt und gelten als perfekte Alternative für sekundäre Lagerung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Einheiten zählen die aus hochwertigem, massiven Gummi hergestellten Hourglass-Lager zu den zuverlässigsten Produkten auf dem Markt.

Dank ihrer Robustheit liefern Hourglass zusätzliche Vorteile, darunter z. B. reduzierte Wartungskosten, lange Lebensdauer und verbessertes Fahrverhalten, und treten an die Stelle komplexer Luftversorgungssysteme. 

Durch ihre hohe Lastkapazität und die Fähigkeit, große horizontale und konische Bewegungen als auch Zugkräfte aufzunehmen, werden Hourglass-Federn zum Produkt der Wahl für große Zughersteller, sodass Fahrgäste rund um den Globus unerreichten Fahrkomfort erleben können.

Anwendungen

Frachtfahrzeuge

Metros

Lokomotiven

Technische Spezifikationen

Hourglass-Feder 40 - 100 mm Schubverformung 


Produkt  Nr.
17-1869
17-2171 17-1946  17-1658  17-2252  17-1653  17-1980  17-2173  17-1863 

 Vertikale Belastung Pz

 (kN)

90 75 200  250   43 63  130  38  56 
 Vertikale Einfederung dz
 (mm)
118 142 164 128   52 105  100  119  119 
 Horizontale Einfederung dx
 (mm)
100 120 120  120   42 95  95  100  100 
 Maß A  (mm)
362 432 470  570   240 432  400  320  320 
 Maß B
 (mm)
340 384 470  570   240 370  370  320  320 
 Maß C
 (mm)
332 376 460  370   154 384  368  312  311 
 Gewicht  (kg)
22 42 42,6  92   8,6 46  46  19  19 
Technisches Schema für Hourglass-Feder
Eigenschaften der Hourglass-Federn

Halbe Hourglass-Feder 

Produkt Nr.
17-2134 17-1948 17-1822 17-1818 17-1950

 Vertikale Belastung Pz

 kN

43

75

99

100

200

 Vertikale Einfederung dz  mm 26 71  50  72  82 
 Horizontale Einfederung dx  mm 20 40  40  55  60 
 Maß A  mm 240 370  284  370  495 
 Maß A1
 mm 240 432  360  420  470 
 Maß B
 mm 240 384  330  420  470 
 Maß C
 mm 77 188  182  192  230 
 Gewicht  kg 4,3 19,2  12  20,4  43 
Technisches Schema für halbe Hourglass-Feder
Federungseigenschaften der halben Hourglass-Feder

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Hourglass-Lösungen von Trelleborg. 

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*