Tragfedern Produktsortiment - Trelleborg IAVS

Produktsortiment Tragfeder

Konventionelle runde und rechteckige Tragfedern sind dafür ausgelegt, in ihrem Druckmodus die Fahrzeugkarosserie zu tragen, während sie in ihrem flexibleren Schubmodus auch horizontale, laterale und rotierende Drehgestellbewegungen zulassen. Hourglass-Tragfedern bieten optimale Leistung in beengten Räumen, insbesondere wenn große horizontale Bewegungen aufzunehmen sind. Tragfedern vom Typ Metalastik® bilden ein Trägermedium zwischen Schienenfahrzeugkarosserien und Drehgestellen und werden weltweit in den verschiedensten Anwendungen eingesetzt, unter anderem in Lokomotiven, Passagier- und Frachtwaggons.

Anwendungen

Frachtfahrzeuge

Passagierfahrzeuge

Lokomotiven

Technische Spezifikationen

Runde Tragfedern


Produkt  Nr.
17-1139
17-1526 17-1374 17-1326

 Vertikale Belastung Pz

 (kN)

54

100

100

180

 Vertikale Einfederung
 (mm)
11 14 15 17 
 Vertikale Steifigkeit (anfänglich)
 (kN/mm)
4,7 6,3 6,1 9,5
 Horizontale Einfederung dx
 (mm)
56 71 76 85 
 Pz x dx
 (max)
1350 2700 2700 7600 
 Maß X  (mm)
170 190 280 292 
 Maß Y
 (mm)
170 190 195 292 
 Maß Z
 (mm)
150  180 220 213 
 Gewicht  (kg)
13,5 28 33
Technische Zeichnung für runde Tragfedern
Eigenschaften der runden Federn

Rechteckige Tragfedern 55 - 69 mm Schubverformung


Produkt  Nr.
17-1633
17-1761 17-1341 17-2113 17-1853  17-2079 17-1279 17-1172 17-1260

 Vertikale Belastung Pz

 (kN)

275 240 350 73 90  126  95  300  41 
 Vertikale Einfederung
 (mm)
11 12 14 13 14  14  17  16  27 
 Vertikale Steifigkeit (anfänglich)
 (kN/mm)
25 20 25 6 17  1,4 
 Einfederung in Längsrichtung dx
 (mm)
54 61 65 66 69  70  83  83  108 
 Seitliche Einfederung dy  (mm) 42 50  46  48  56  45  52  50  81 
 Pz x dx
 (max)
7340 7320 11400 2400 3100  7670  3940  12400  2160 
 Pz x dy  (max) 4810 6000  7000  1600  2700  4900  2440  7900  1600 
 Pz (dx + dy)  (max)
6360  6930  9560  2040  3020  6670  3940  11800  2160 
 Maß X  (mm)
246 306 349 351 230  360  432  432  330 
 Maß Y
 (mm)
216 211 210 217  192  220  241  241  191 
 Maß Z
 (mm)
162 188 178 164 180  182  218  216  299 
 Gewicht  (kg)
23,2 31,8 31,1 26 21  23  42  49  35 

Rechteckige Tragfedern 70 - 108 mm Schubverformung


Produkt  Nr.
17-2079
17-1279 17-1172 17-1260

 Vertikale Belastung Pz

 (kN)

126 95 300 41
 Vertikale Einfederung dz
 (mm)
14 17 16 27
 Vertikale Steifigkeit (anfänglich)
 (kN/mm)
8 5 17 1,4
 Einfederung in Längsrichtung dx
 (mm)
70 83 83 108
 Seitliche Einfederung dy  (mm) 45 52 50 81 
 Pz x dx
 (max)
7670 3940 12400 2160
 Pz x dy  (max) 4900 2440 7900 1600 
 Pz (dx + dy)  (max)
6670 3940 11800 2160 
 Maß X  (mm)
360 432 432 330
 Maß Y
 (mm)
220 241 241 191 
 Maß Z
 (mm)
182 218 216 299
 Gewicht  (kg)
23 42 49 35
Technische Zeichnung für rechteckige Federn
Eigenschaften der rechteckigen Federn

Taillierte Tragfedern


Produkt  Nr.
17-1665
17-1762

 Vertikale Belastung Pz

 (kN)

120

160

 Vertikale Einfederung dz
 (mm)
4 12,5
 Einfederung in Längsrichtung dx
 (mm)
110 140
 Maß X  (mm)
387 395
 Maß Y
 (mm)
220 368
 Maß Z
 (mm)
215 268
 Gewicht  (kg)
37,3 49
Technische Zeichnung für Hourglass-Federn
Eigenschaften der Hourglass-Federn

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Tragfederlösungen von Trelleborg.

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*