MDS-Schwingungsdämpfer Produktsortiment - Trelleborg IAVS

MDS-Lager

Produktsortiment MDS-Schwingungsdämpfer

Der Schwingungsdämpfer MDS lässt sich als zweiteilige Installation mit einer Schraube sehr leicht einbauen. Die Einbaubohrung muss weder abgerundet noch angefast werden und ein Stahlflansch verhindert, dass der Gummi an der Kontaktfläche zur Halterung verschleißt. Der verklebte, hubbegrenzende Stahlteller begrenzt vertikale Bewegungen und beugt einer übermäßigen Spannung im Gummi vor. Der Teller ist zum Schutz vor Korrosion in Gummi gekapselt.

Anwendungen

Fahrerkabinen von Baumaschinen

Motoren von Baumaschinen

Technische Spezifikation

MDS klein

Die aufgeführten Teile sind eine Auswahl aus einem umfangreicheren Angebot; Details erhalten Sie gerne auf Anfrage.



 Abmessungen in mm Schraube Max. Schraube  Max. Belastung 
Typ d D1  H1   C  E Größe drehmoment Nm kg
MDS 66/4020-45 18,8 66 39,8 38 28,5 40 19/20 M16 240 70
MDS 66/4020-55
18,8 66 39,8 38 28,5 40 19/20
M16 240 120
MDS 66/4020-65
18,8 66 39,8 38 28,5 40 19/20
M16 240 170



MDS, medium

Die aufgeführten Teile sind eine Auswahl aus einem umfangreicheren Angebot; Details erhalten Sie gerne auf Anfrage.



 Abmessungen in mm Schraube Max. Schraube  Max. Belastung 
Typ d D1  H1   C  E Größe drehmoment Nm kg
MDS 80/3820-45 16,2 80 37,8 40,5 31 38 19/20 M16 240 90
MDS 80/3820-55 16,2 80 37,8 40,5 31 38 19/20
M16 240 140
MDS 80/3820-65 16,2 80 37,8 40,5 31 38 19/20
M16 240 200



Technische Zeichnung
Federungseigenschaften der Schwingungsdämpfer vom Typ MDS

Downloads

MDS-Lager

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Produkte und Lösungen von Trelleborg.

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*