Fluidlager Produktsortiment - Trelleborg IAVS

Fluidlager

Produktsortiment Hydrolager

Diese Lasttragfedern mit begrenztem Bewegungsspielraum bieten zusätzliche Vorteile, darunter z. B. hohe Dämpfung für verminderte Bewegung in der Nähe von Resonanzfrequenzen und einen Dämpfer für Schwingungen mit spezifischen Frequenzen.

Anwendungen

Forstmaschinen

Löffelbagger

Frontlader

Raupen- und Radbagger

Technische Spezifikation

Fluidlager, 150 kg


Artikelnr. min. Belastung
kg
max. Belastung
kg
Gewinde-
typ
Max. Anzugs-
drehmoment Nm
20-01105-01 50  150  45 mm lang M16 Bolzen  260 
20-01496-01 50 150 90 mm lang M16 Bolzen 
260
20-01497-01 50  150  30 mm tief M16 Bohrung  260 



Fluidlager, 200 kg


Artikelnr. min. Belastung
kg
max. Belastung
kg
Gewinde-
typ
Max. Anzugs-
drehmoment Nm
20-01498-01 100  200 45 mm lang M16 Bolzen  260  
20-01499-01 100 200 90 mm lang M16 Bolzen 260
20-01500-01 100  200  30 mm tief M16 Bohrung  260 



Fluidlager, 225 kg


Artikelnr. min. Belastung
kg
max. Belastung
kg
Gewinde-
typ
Max. Anzugs-
drehmoment Nm
20-01104-01 150  225  45 mm lang M16 Bolzen  260 
20-01501-01 150 225 90 mm lang M16 Bolzen 260
20-01502-01  150  225  30 mm tief M16 Bohrung  260 



Technische Zeichnung
Federungseigenschaften der Fluid- und Hydrolager

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Hydrolager von Trelleborg. 

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*