EH-Schwingungsdämpfer - Trelleborg IAVS

Schwingungsdämpfer vom Typ EH

Schwingungsdämpfer vom Typ EH

Schwingungsdämpfer vom Typ EH sind speziell für den Einsatz in Baumaschinen konzipiert, wo hohe dynamische und Schockkräfte auftreten. Dynamische vertikale Bewegungen werden in beiden Richtungen begrenzt; zudem bietet der Dämpfer eine ausgezeichnete horizontale Stabilität.

Dieses robuste und flexible Produkt bietet Vorteile wie dynamische Effizienz in allen Richtungen, Dämpfung von Körperschall, ausfallsichere Installation und großer Belastungsbereich von 60 – 350 kg.  

Anwendungen

Landwirtschaftliche Fahrzeuge

Bauausrüstung

Militärfahrzeuge

Baumaschinen

Technische Spezifikation

Schwingungsdämpfer vom Typ EH, klein


Typ Artikelnummer
Abmessungen in mm
Schraube
Größe
Max. Anzugs-
drehmoment Nm
Max. * Axiale
Belastung kg
Obere und untere
Scheibe, Art.-nr. 
d D D H H1 H2 H3 H4 
EH 4850-40 NR 20-00621-01 13 50 32 50 20 10 20 20  31,0  15,0  1,5  M12 40 60 20-00416-01 
EH 4850-60 NR
20-00620-01 13 50 32 50 20 10 20 20  31,0  15,0  1,5  M12 40 100 20-00416-01 



Schwingungsdämpfer vom Typ EH, Chloropren, klein


Typ Artikelnummer
Abmessungen in mm
Schraube
Größe
Max. Anzugs-
drehmoment Nm
Max. * Axiale
Belastung kg
Obere und untere
Scheibe, Art.-nr. 
d D D H H1 H2 H3 H4 
EH 4850-40 CR 20-01504-01 13 50 32 50 20 10 20 20  31,0  15,0  1,5  M12 40 60 20-00416-01 
EH 4850-60 CR
20-01510-01 13 50 32 50 20 10 20 20  31,0  15,0  1,5  M12 40 100 20-00416-01 



Schwingungsdämpfer vom Typ EH, medium


Typ Artikelnummer
Abmessungen in mm
Schraube
Größe
Max. Anzugs-
drehmoment Nm
Max. * Axiale
Belastung kg
Obere und untere
Scheibe, Art.-nr. 
d D D H H1 H2 H3 H4 
EH 6463-40 NR 20-00619-01 17 64 40 62 23 14 25 23  39,0  22,0  2,3  M 16 80 90 20-01495-01 
EH 6463-60 NR
20-00618-01 17 64 40 62 23 14 25 23  39,0  22,0  2,3  M 16 80 200 20-01495-01 



Schwingungsdämpfer vom Typ EH, Chloropren, medium


Typ Artikelnummer
Abmessungen in mm
Schraube
Größe
Max. Anzugs-
drehmoment Nm
Max. * Axiale
Belastung kg
Obere und untere
Scheibe, Art.-nr. 
d D D H H1 H2 H3 H4 
EH 6463-40 CR 20-01505-01 17 64 40 62 23 14 25 23  39,0  22,0  2,3  M16 80 90 20-01495-01 
EH 6463-60 CR
20-01506-01 17 64 40 62 23 14 25 23  39,0  22,0  2,3  M16 80 200 20-01495-01 



Schwingungsdämpfer vom Typ EH, groß


Typ Artikelnummer
Abmessungen in mm
Schraube
Größe
Max. Anzugs-
drehmoment Nm
Max. * Axiale
Belastung kg
Obere und untere
Scheibe, Art.-nr. 
d D D H H1 H2 H3 H4 
EH 9075-40 NR 20-00617-01 23 89 58 73 25 19 29 25  56,5  28,0  3,0  M22 200 200 20-00533-01 
EH 9075-60 NR
20-00616-01 23 89 58 73 25 19 29 25  56,5  28,0  3,0  M22 200 350 20-00533-01 



Schwingungsdämpfer vom Typ EH, Chloropren, groß


Typ Artikelnummer
Abmessungen in mm
Schraube
Größe
Max. Anzugs-
drehmoment Nm
Max. * Axiale
Belastung kg
Obere und untere
Scheibe, Art.-nr. 
d D D H H1 H2 H3 H4 
EH 9075-40 CR 20-01507-01 23 89 58 73 25 19 29 25  56,5  28,0  3,0  M22 200 200 20-00533-01 
EH 9075-60 CR
20-01508-01 23 89 58 73 25 19 29 25  56,5  28,0  3,0  M22 200 350 20-00533-01 



Technische Zeichnung
EH_Mount_drawing

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über schwingungsdämpfende Lösungen vom Typ EH von Trelleborg. 

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*