Konuslager - Trelleborg IAVS

Konuslager

Konuslager

Konuslager werden in der Regel paarweise eingesetzt und übertragen radiale als auch axiale Lasten, wobei sie eine große Torsionsbewegung und in geringem Maße auch konische Bewegungen zulassen. Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften eignen sich Konuslager für Anwendungen wie Federungssysteme für lange Strecken, wo eine kontrollierte Flexibilität gefordert ist.

Jedes Lager besteht aus äußerst präzisen konischen Metallen und hochwertigen Naturkautschukmischungen mit sehr geringer Kriechneigung sowie hoher Zug- und Reißfestigkeit. Als Resultat stellt die Lösung eine hervorragende Ermüdungsfestigkeit bei der Unterstützung hoher Lasten und eine verbesserte Dämpfung von Schocklasten zur Verfügung.

Technische Spezifikationen


Artikelnummer Abmessungen (mm)
D1 d1  D2  d2   H2 α 
10-01401-01 215,5  149  194,5  120,5  80  9 



Technische Zeichnung
Conical_Mount

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Konuslager von Trelleborg. 

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*