Schichtfedern für Achsen - Trelleborg IAVS

Schichtfedern für Achsen

Schichtfeder für Achsen

Jede Komponente ist aus hochfestem Stahl und robusten Platten gefertigt, um ausgezeichnete Verschleißeigenschaften zu erreichen, negativen Lasten zu widerstehen und sichere Verankerungspunkte zur Verfügung zu stellen. Außerdem gibt es eine eingebaute ausfallsichere Vorrichtung, die bei einer schweren Überlastung den Totalausfall des Schwingungsdämpfers verhindert - ebenfalls aus hochfestem Stahl für hohe Zugfestigkeit ohne Beeinträchtigung der Sprödigkeit.

Trelleborg IAVS Dämpfungsfedern sind als wartungsfreie, flexible lasttragende Komponente konzipiert, die Winkel- und Schubbewegungen zulässt und zugleich hohe axiale Lasten aufnimmt. Durch Einsatz neuster FE-Analysetechnologie werden maximale Zuverlässigkeit und minimale Spannungspunkte gewährleistet; gleichzeitig bleibt die Konstruktion so unkompliziert, dass die Fertigungskosten gering sind.

Technische Spezifikation


Artikelnummer Abmessungen in mm
Ausfallsicheres
System
max. Belastung 
kN
 A  B  C D d E H
10-01640-01 190 150 160 180 17

180  15 Schraube 150
10-01641-01 190 150 160 180 17

182  15 Schraube 150 
10-01677-01  220 180  180 210 22  
203  20  Schraube  400
10-03501-01 170 140  140 165 14  55 18  150  9,5  Kette  55 
10-03132-01  190 150  160  184 16,5 

185  10  n. zutr.  70
10-00951-01  190  150  160  184  16,5  80  25  185  10  Kette  70 



Technische Zeichnung
Federungseigenschaften der Achslagerung

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Schichtfederlösungen für Achsen von Trelleborg. 

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*