Super-D Produktsortiment - Trelleborg IAVS

Super D

Produktsortiment Super D

Das Sortiment an Schwingungsdämpfern vom Typ Super D ist hauptsächlich für den Einsatz in schweren Schiffsanlagen konzipiert, die eine erhöhte Stoßdämpfung erfordern. Die Schwingungsdämpfer arbeiten mit einer nominalen statischen Einfederung von 23 mm und können bis zu 50 mm Stoßauslenkungen in jeder Richtung aufnehmen. In Kombination mit Schwingungsdämpfern vom Typ Super D werden häufig Puffer mit einem reibungsarmen Kontaktpad eingesetzt, um Bewegungen unter extremen Stoßbelastungen aufzunehmen (insbesondere als nichtmetallischer Rangier- oder Rammbock).

Technische Spezifikation

Super D, klein (geflanscht)


Produktnummer A B C Gewicht
(kg)
Gummihärte  Vertikale
statische Steifigkeit (N/mm) 
Vertikale
dynamische Steifigkeit (N/mm) 
 Max. statische Belastung
(kN)
17-1736  340  280  220  65  45  620  710  14,2 

55  920  1160  21 
          65  1375  1965  31,5 



Super D, klein (ohne Flansch)


Produktnummer A B C Gewicht
(kg)
Gummihärte  Vertikale
statische Steifigkeit (N/mm) 
Vertikale
dynamische Steifigkeit (N/mm) 
 Max. statische Belastung
(kN)
17-1661      220  48,5  45  620  710  14,2 

55  920  1160  21 
          65  1375  1965  31,5 



Super D, medium (geflanscht)


Produktnummer A B C Gewicht
(kg)
Gummihärte  Vertikale
statische Steifigkeit (N/mm) 
Vertikale
dynamische Steifigkeit (N/mm) 
 Max. statische Belastung
(kN)
17-1737  410  350  290  81  45  835  960  19 

55  1275  1180  29,5 
          65  1960  2650  44 



Super D, medium (ohne Flansch)


Produktnummer A B C Gewicht
(kg)
Gummihärte  Vertikale
statische Steifigkeit (N/mm) 
Vertikale
dynamische Steifigkeit (N/mm) 
 Max. statische Belastung
(kN)
17-1662     290  64  45  835  960  19 

55  1275  1180  29,5 
          65  1960  2650  44 



Super D, groß (geflanscht)


Produktnummer A B C Gewicht
(kg)
Gummihärte  Vertikale
statische Steifigkeit (N/mm) 
Vertikale
dynamische Steifigkeit (N/mm) 
 Max. statische Belastung
(kN)
17-1738  480  420  360  97  45  1325 1520  30,5 

55  1960  2450  45 
          65  2940  3975  67,8 



Super D, groß (ohne Flansch)


Produktnummer A B C Gewicht
(kg)
Gummihärte  Vertikale
statische Steifigkeit (N/mm) 
Vertikale
dynamische Steifigkeit (N/mm) 
 Max. statische Belastung
(kN)
17-1663      360  80  45  1325  1520  30,5 

55  1960  2450  45 
          65  2940  3975  67,8 



Technische Zeichnung
Super D

Downloads

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*