Equi-Frequenz, klein - Trelleborg IAVS

Equi_Frequency_Small

Produktsortiment Equi-Frequenz, klein

Universeller Niedrigprofildämpfer für den Einsatz bei knappen Platzverhältnissen. Geeignet für stationäre Anwendungen. Kann auch zum Schutz von empfindlichen oder zerbrechlichen Ausrüstungen vor Stößen oder Störungen verwendet werden. 

Jede Ausführung besitzt im Wesentlichen die gleiche Steifigkeit in vertikaler und horizontaler Richtung. Belastungsbereich 11 kg bis 54 kg. Kann als kleines schockdämpfendes Lager verwendet werden, wenn statische Belastungen vermindert werden sollen.

Anwendungen 

Instrumententafeln

Gebläse klein

Vakuumpumpe klein

Kleine Kolbenmotoren

Technische Spezifikation


Typ Artikelnummer M-Max (kg) Gewicht (kg)
17-1566-45 10-00529-01  11  0.024 

17-1566-60

10-0530-01

22

0.024
17-0389-45 10-00406-01  27  0,10 
17-0389-60  10-00407-01  54  0,10 



Technische Zeichnung
Federungseigenschaften der Schwingungsdämpfer vom Typ EQ 17-1566
Technische Zeichnung
Federungseigenschaften der Schwingungsdämpfer vom Typ EQ 17-0389

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über schwingungsdämpfende Lösungen vom Typ Equi-Frequenz von Trelleborg. 

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*