Equi-Frequenz, groß - Trelleborg IAVS

Equi-Frequenz, groß

Produktsortiment Equi-Frequenz, groß

Genau wie die kleinere Ausführung der Equi-Frequenz-Schwingungsdämpfer besitzen auch diese robusten Lager im Wesentlichen die gleiche Steifigkeit in vertikaler und horizontaler Richtung und eignen sich für die Aufnahme von Schockbelastungen nach BR8470 (UK MOD). 

Mit zwei Größen von Schwingungsdämpfern in zwei verschiedenen Gummimischungen können statische Lasten von 40 bis 215 kN aufgenommen werden. Die Teile sind mit eisenhaltigen oder nichtmagnetischen Metallteilen erhältlich. 
Die Gummiabschnitte sind zum Schutz vor Öl und Ozon mit einem MOD-geprüften Schutzüberzug versehen.

Technische Spezifikation


Produkt-
Nr.

A


Gewicht
kg
Gummi-
härte
Belastung, Fz
kN
Statische Steifigkeit
kN/mm 
 Dynamische Steifigkeit
kN/MM
17-1472 346  305  152  31  45  40  2,45  2,82 

   

60

74 4,6  6,0 
17-1544 570  500  283  192  45  115  8,0  9,3 
          60  215  14,2  18,5 



Technische Zeichnung
Federungseigenschaften der Schwingungsdämpfer vom Typ EQ, groß

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über schwingungsdämpfende Lösungen vom Typ Equi-Frequenz von Trelleborg.

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*