DX-Schwingungsdämpfer - Trelleborg IAVS

Schwingungsdämpfer vom Typ DX

Produktsortiment DX-Schwingungsdämpfer

Die Schwingungsdämpfer vom Typ DX wurden als Ergänzung der Produktsortimente der D-Serie und Super D entwickelt, um eine erweiterte Schockeinfederung von bis zu 100 mm in vertikaler Richtung zu bieten. Dadurch können auch weniger robuste Ausrüstungen in militärisch genutzten Schiffen eingesetzt werden. Schwingungsdämpfer vom Typ DX können außerdem als Einzelelemente in beengten Räumen verwendet werden.

Technische Spezifikationen

Technische Zeichnung
Federungseigenschaften der Schwingungsdämpfer vom Typ V

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über schwingungsdämpfende Lösungen vom Typ DX von Trelleborg.

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*