D-Serie Produktsortiment - Trelleborg IAVS

Schwingungsdämpfer vom Typ D

Produktsortiment D-Serie

Das relativ große Gummivolumen der Schwingungsdämpfer Typ D gewährleistet ein hohes Maß an Dämpfung von störenden niedrig frequenten Schwingungen. Unterschiedliche Steifigkeitsraten in den beiden horizontalen Modi ermöglichen eine Optimierung der Federungseigenschaften durch entsprechende Ausrichtung der Schwingungsdämpfer.

Die Schwingungsdämpfer können in Verbindung mit zusätzlichen Gummiverbandpuffern eingesetzt werden, um die Bewegung der gelagerten Ausrüstung bei Stoßbelastung zu begrenzen.
Die Bauteile können nach schiffsspezifikationskonformen Anforderungen geliefert werden, als auch mit einem Flansch, den der Kunde nach seinen Bedürfnissen selbst bohren kann.

Anwendungen

Kompressoren und Kühlsysteme 

Getriebe

Generatoren

Schiffsantriebe mit mittlerer Drehzahl

Technische Spezifikation

Schwingungsdämpfer vom Typ D, klein


Produkt-
nummer

A

B

Gewicht
(kg) 
Gummi-
härte 
Vertikale statische
Steifigkeit (N/mm)
Vertikale dynamische
Steifigkeit (N/mm)
 Maximale statische
Belastung (kN)
17-1603 210 178 14 9 45 410 470 6,6





55 610 755 9,5 
          65 900 1215 14,2 



Schwingungsdämpfer vom Typ D, medium


Produkt-
nummer

A

B

Gewicht
(kg) 
Gummi-
härte 
Vertikale statische
Steifigkeit (N/mm)
Vertikale dynamische
Steifigkeit (N/mm)
 Maximale statische
Belastung (kN)
17-1602 267 235 14 12 45 805 920 12,75





55 1200 1520 19 
          65 1710 2320 27,5 



Schwingungsdämpfer vom Typ D, groß


Produkt-
nummer

A

B

Gewicht
(kg) 
Gummi-
härte 
Vertikale statische
Steifigkeit (N/mm)
Vertikale dynamische
Steifigkeit (N/mm)
Maximale statische
Belastung (kN)
17-1601 330 298 18 15 45 880 1010 14,2





55 1315 1640 21 
          65 1960 2650 31,4 



Technische Zeichnung für die D-Serie
Zeichnung Trelleborg D-Serie

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Schwingungsdämpfer vom Typ D von Trelleborg. 

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*