Cushymount Produktsortiment - Trelleborg IAVS

Produktsortiment Cushymount

Schwingungsdämpfer vom Typ Cushymount profitieren von großer Einfederung mit hoher Tragfähigkeit und langer Lebensdauer. Das Produkt besteht aus einem integrierten einstellbaren Puffer, der die horizontalen und vertikalen Bewegungen der gelagerten Ausrüstung bei Stoßbelastungen ohne zusätzliche externe Vorrichtungen (wie z. B. Gestänge oder Puffer) begrenzen kann.

Der Schwingungsdämpfer besteht aus vier runden Gummi-Metall-Verband-Federn mit Schub- und Druckbelastung für optimale Lasteinfederungseingenschaften sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung.
Die Gummifederelemente sind durch das robuste Sphärogussgehäuse vor mechanischer Beschädigung und Öl-/Flüssigkeitsverunreinigungen geschützt.

Anwendungen

Dieselmotoren mit mittlerer Drehzahl

Schiffshauptantriebe

Hilfsstromerzeugung

Winden und andere schwere Maschinen

Technische Spezifikation

Cushymount, mittlere Belastbarkeit


Produkt-
nummer
Nenn-
härte
Gewicht
(kg)
Statische vertikale
Steifigkeit (kN/m)
Dynamische vertikale
Steifigkeit (kN/m)
Maximale statische
Belastung (kg) 
 17-1468 45  37  590  700  10,5 
 17-1468 55  37  880  1160  15,7 
17-1469 55 37 1680 2060 27,5 



Cushymount, hoch belastbar


Produkt-
nummer
Nenn-
härte
Gewicht
(kg)
Statische vertikale
Steifigkeit (kN/m)
Dynamische vertikale
Steifigkeit (kN/m)
Maximale statische
Belastung (kg) 
17-1470 45  37  2450  2850  36,8 
17-1470  55  37  3530  4400  55 
17-1470 65 37 5200 7000 70,5 



Technische Zeichnung Cushymount
Zeichnung Trelleborg Cushymount

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Cushymount-Lösungen von Trelleborg. 

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*