Cushyfoot Produktsortiment - Trelleborg IAVS

Cushyfoot

Produktsortiment Cushyfoot

Trelleborg IAVS hat die Schwingungsdämpfer vom Typ Cushyfoot entwickelt, um mittels der beiden Gummielemente für Schub/Druck herausragende Steifigkeitseigenschaften für die Dämpfung einer Vielzahl von Schwingungsfrequenzen zu ermöglichen. 

Anwendungen

Kompressoren

Generatoren

Hydraulikeinheiten und Hubvorrichtungen

Dieselmotoren

Technische Spezifikation

Cushyfoot, klein



   Abmessungen in mm M vertikal  Gewicht
Typ Artikelnummer L d  G Belastung (kg)  (kg)
17-0290-45  20-00689-01
122 132 90  114  72  82  13  M16  120  2,3 
17-0290-60 20-00690-01 122 132 90 114 72 82 13 M16 230 2,3



Cushyfoot, groß



   Abmessungen in mm M vertikal  Gewicht
Typ Artikelnummer L d  G Belastung (kg)  (kg)
17-0213-45
20-00687-01 230 204 165 205 110 148 18 M16 590 10
17-0213-60 20-00688-01  230  204  165  205  110  148  18  M16  1250  10 



Cushyfoot, hohe Einfederung



   Abmessungen in mm M vertikal  Gewicht
Typ Artikelnummer L d  G Belastung (kg)  (kg)
17-0346-45 20-00691-01 230 204 165 205 123 148 18 M16 630 9,5
17-0346-60  20-00692-01  230  204  165  205  123  148  18  M16  1280  9,5 



Technisches Schema Cushyfoot
Zeichnung Trelleborg Cushyfoot

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Cushyfoot-Lösungen von Trelleborg. 

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*

Verwandte Produkte