Cushyfloat Produktsortiment - Trelleborg IAVS

Cushyfloat

Produktsortiment Cushyfloat

Der kompakte Niedrigprofildämpfer wurde ursprünglich für den Einsatz in Schiffsmotoren entwickelt und kontrolliert die gelagerte Ausrüstung in drei Richtungen. Die Konstruktion unterstützt große statische Einfederungen und umfasst Zug- und Druckkontrolle, um übermäßige Bewegungen bei Stoßbelastung zu vermeiden. 

Der Metalldeckel schützt vor Ölverunreinigungen, die Schutzlackierung schützt vor Korrosion. Propellerschub bei maritimen Anwendungen wird aufgenommen. 

Cushyfloat Anwendungen

Kompressoren

Pumpen

Generatoren

Schiffs-, Industrie- und Fahrzeugmotoren

Technische Spezifikationen

*Anwendungen für Schiffsmotoren mit Schubkräften M-max (kg)

Cushyfloat, klein



   Abmessungen in mm  Gewicht  M-max  *M-max  Max. Längsrichtung
Typ Artikelnummer B d1   L1 d2  L2   G kg (kg)  (kg)  Kraft, F (N)
17-1600-45 10-00535-01  60  60  100  120  38  11  14      M12  0,3  50  35  370 
17-1600-55 10-00536-01 60 60  100  120  38  11  14      M12  0,3 65 55  560 
17-1600-65 10-00537-01  60  60  100  120  38  11  14      M12  0,3  100  80  830 



Cushyfloat, medium



   Abmessungen in mm  Gewicht  M-max  *M-max  Max. Längsrichtung
Typ Artikelnummer B d1   L1 d2  L2   G kg (kg)  (kg)  Kraft, F (N)
17-1609-45 10-00545-01  75  75   140   183   50   13 
 20   13   30   M16  0,9  150  95  1000 
17-1609-55 10-00546-01 75
75
 140
 183
 50 
 13
 20 
 13 
 30 
 M16 
0,9 
210 140 1500
17-1609-65 10-00547-01  75
75
 140
 183
 50 
 13
 20 
 13 
 30 
 M16 
0,9 
300 210 2300 
17-1609-75  10-00548-01 75
75
 140
 183
 50 
 13
 20 
 13 
 30 
 M16 
0,9   450 315 3300



Cushyfloat, groß



   Abmessungen in mm  Gewicht  M-max  *M-max  Max. Längsrichtung
Typ Artikelnummer B d1   L1 d2  L2   G kg (kg)  (kg)  Kraft, F (N)
17-1657-45 10-00557-01   80  112  182  230  70  18  26  18  34  M20  2,4  350
 250
 2800
17-1657-55 10-00558-01   80
 112
 182
 230
 70
 18
 26
 18
 34
 M20
 2,4
 520
 370   4200
17-1657-65 10-00559-01  80
 112
 182
 230
 70
 18
 26
 18
 34
 M20
 2,4
 800
 560
 6400
17-1657-75 10-00560-01  80
 112
 182
 230
 70
 18
 26
 18
 34
 M20
 2,4
 1000
 700
 11800



Cushyfloat, schwere Ausführung



   Abmessungen in mm  Gewicht  M-max  *M-max  Max. Längsrichtung
Typ Artikelnummer B d1   L1 d2  L2   G kg (kg)  (kg)  Kraft, F (N)
17-1841-40 10-00605-01  221  190  270  330  110  Œ22 

  M24 9,6 950 630  5300 
17-1841-50
10-00606-01 
221 
 190 
 270 
 330 
 110 
 22 
      M24
9,6
1400 945 7100
17-1841-60
10-00607-01 
221 
 190 
 270 
 330 
 110 
 22 
      M24
9,6
2200  1575  12500 
17-1841-70
10-00608-01 
221 
 190 
 270 
 330 
 110 
 22 
      M24
9,6
3000  2100 18000


Œ


Technische Zeichnung
Zeichnung Trelleborg Cushyfloat

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Cushyfloat-Lösungen von Trelleborg.

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*