Cushyfloat HT - Trelleborg IAVS

Produktsortiment Cushyfloat HT

Der Schwingungsdämpfer HT Cushyfloat (High Thrust) sind für die wirksame Isolierung von Schub- und höheren Druckbelastungen moderner Marineantriebsaggregate ausgelegt. Durch eine überlegte Konstruktion des Gummiabschnitts werden relativ hohe Flexibilitätsgrade in den vertikalen und lateralen Modi mit hoher Steifigkeit in Längsrichtung (Bug-Heck) kombiniert, sodass gute Schwingungsdämpfungseigenschaften und minimale Bewegung unter Druckbelastung erreicht werden.

Die Konstruktion umfasst Zug- und Druckkontrolle, um übermäßige Bewegungen bei Stoßbelastung zu vermeiden. Die Schwingungsdämpfer besitzen eine hohe eingebaute Zugfestigkeit, sodass sie sich besonders gut für die Lagerung von Antriebsaggregaten in Rettungsbooten eignen.

Der Metalldeckel schützt vor Ölverunreinigungen und die Schutzlackierung ist zugleich Korrosionsschutz. Zwei grundlegende Ausführungen und verschiedenartige Gummimischungen erlauben die Aufnahme von Lasten zwischen 85 und 1070 kg.

Technische Spezifikation


Produkt-
nummer
Gewicht
(kg)
Gummi-
härte 
Kv statisch
(kN/mm) 
Kv dynamisch
(kN/mm) 
Max. vertikale
Belastung (kN) 
Max. Druck
(mm) 
Min. vertikale
Belastung (kN)
 Min. Druck
(mm)
17-1990 6,2 45 1,6 1,85  5,6 4 1,47 1
17-1990

60 3,0 3,9  10,5 4 2,9 1
17-2182  3,4 35 0,4  0,42  1,37  5 0,83 
17-2182 
  45  0,57  0,66  2,05 1,23 
17-2182 
  55  0,96  1,2  3,33  2,00 
17-2182 
  65 1,53  2,06  4,9 5 2,95 



Technische Zeichnung
Cushy_Float_HT

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über das Produktsortiment Cushyfloat HT von Trelleborg. 

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*