BA und Double U-Shear Sortiment - Trelleborg IAVS

BA und Double U

Produktsortiment BA Double U Shear

Die Schwingungsdämpfer Novibra Typ BA und Metalastik Typ Double U-Shear eignen sich gleichermaßen für die Isolierung von Schwingungen von langsam drehenden Maschinen und sind für den Schutz von empfindlichen und leichten Einheiten vor den Folgen von Schwingungen durch externe Stöße konzipiert.

Beide Schwingungsdämpfer verwenden in Schubrichtung verklebten Gummi, für hohe Einfederung, aber auch ausgezeichnete Schwingungsdämpfung bei niedrigen Frequenzen. Der Schwingungsdämpfer BA Shear ist ein Halbschnitt für äußerst leichte Lasten.  

Anwendungen

Mess- und Prüfausrüstung

Transitkästen

Computer und Elektronik

Leichte Gebläse und Kompressoren

Technische Spezifikationen

Schublagersortiment BA


Typ Artikelnummer
40 Grad IRH
Artikelnummer
60 Grad IRH
Abmessungen in mm
Gewicht
(kg)
M-Max (kg)
 B L H A F C d t 40 Grad IRH  60 Grad IRH 
BA 20/2 10-00005-01 10-00006-01  20 90 58 62

8 0,09 12 27  
BA 20  10-00145-01  10-00146-01  20  90  50        10  0,16  20  35 
BA 50
10-00147-01  10-00148-01  50  90  50        12  0,42  60  110 
BA 100
10-00149-01 10-00150-01  100  90  50        15  0,83  130  250 



Schublagersortiment Double U Shear


Typ Artikelnummer
40 Grad IRH
Artikelnummer
50 Grad IRH
Abmessungen in mm
Gewicht
(kg)
M-Max (kg)
 B L H A F C d t 40 Grad IRH  50 Grad IRH 
17-1492 10-00518-01 10-00519-01  19 60 43
19 10,3 6,7   0,09 14 20 
17-1480  10-00511-01  10-00512-01  51  80  78    32  25  13    0,6  70  100 
17-1479  10-00509-01  10-0051001  64  86  108    38  32  16,7    1,1  150  220 
17-1482  10-00515-01  10-00516-01  51  60  41    20    11    0,2  37  56 



Technische Zeichnung
Federungseigenschaften von BA/Double U Shear

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Lösungen mit Schwingungsdämpfern vom Typ BA und Double U Shear von Trelleborg.

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*

Verwandte Produkte