UD-Buchsen - Trelleborg IAVS

UD-Buchse

UD-Buchse

Die Metalastik UD-Buchse besteht aus zwei konzentrisch angeordneten Hülsen mit einer sicher verbundenen Gummieinlage dazwischen. Konzipiert für die Aufnahme von Torsionsbewegungen sowie axialen und radialen Lasten. Der Gummi ist für maximale dynamische Stärke und Haltbarkeit vorgespannt.

Der verklebte Gummi nimmt die Bewegung vollständig auf, d. h. die Lager müssen weder geschmiert noch anderweitig gewartet werden. Die Buchse verfügt über ausgezeichnete Schwingungs- und Schalldämpfungseigenschaften, sodass Strukturen mit Metalastik UD-Hülsen leise und schwingungsfrei sind.

Anwendungen

Vibrationszuführungen

Schwenklager

Mechanische Gestänge

Fahrzeugquerlenker

Technische Spezifikation

UD-Buchsen


Bezeichnung
Typ
Artikelnummer
60 Grad IRH
Abmessungen in mm
Max. Mv
N/m Grad 
Torsion max.

β

Grad 
Steifigkeit
Nm/Grad
Max. Mb Nm Konisch max. 
α Grad
Steifigkeit 
Nm/Grad 
Axiale Belastung Radiale Belastung  Gewicht (kg) 
d D L l Max. Fa N  Steifigkeit 
Nm/Grad 
Max. Fr N  Steifigkeit 
Nm/Grad 
VP 10/2525 10-00021-01 10 25 25 20 5,0  15  0,3 6,0 8 0,7 750  170  2300  2000  0,04 
VP 10/2540
10-00022-01 10 25 40 35 6,0  15  0,4 38,0 8 4,8 1500  380  3800  2350  0,06 
VP 15/3530
10-00023-01 15  35  30  25  9,0  15  0,6  12,0  1,5  1500  220  3500  3000  0,08 
VP 15/3550  10-00024-01  15  35  50  45  15,0  15  1,0  120,0  15,0  2500  520  6000  6500  0,12 
VP 20/4540  10-00025-01  20  45  40  35  24,0  15  1,6  45,0  5,6  2600  330  6800  4000  0,16 
VP 20/4575  10-00026-01 20  45  75  70  48,0  15  3,2  365,0  46,0  5500  820  13500  8000  0,32 
VP 25/5045  10-00027-01 25  50  45  40  46,0  14  3,3  96,0  12,0  3800  450  9000  4500  0,21 
VP 25/5085  10-00028-01  25  50  85  80  69,0  14  4,9  730,0  92,0  7500  960  18000  10500  0,42 
VP 30/6055  10-00029-01  30  60  55  45  78,0  14  5,6  135,0  17,0  5100  530  12000  5000  0,34 
VP 35/6560
10-00031-01 35  65  60  50  93,0  12  7,7  180,0  23,0  6600  720  16000  8500  0,43 
VP 40/7065
10-00033-01 40  70  65  55  138,0  12  11,5  290,0  41,0  8300  870  20500  17000  0,56 
VP 45/7570  10-00035-01 45  75  70  60  240,0  12  20,0  320,0  45,0  10000  1100  24000  20000  0,67 
VP 50/8075
10-00037-01 50  80 75  65  275,0 11  25,0  700  100,0  12000  1350  28500  30000 0,77 




Typ
UD-Buchsen
Artikel-
nummer
Abmessungen in mm
Torsion Axial Radial Gewicht
(kg) 
d D l L Steifigkeit
Nm/Grad
 ± β
Grad 
Steifigkeit
Nm/Grad 
Max. Einfederung mm  Steifigkeit
Nm/Grad 
max. Belastung
kN
13-1232-60 10-00250-01 8 20 15 17 10 13  205 1,3  2000 0,7 0,02
13-1230-55 10-00249-01 10 24 15 18 14 13  180 1,7  1300 0,5 0,02
13-1782-60 10-00277-01 12,7 38,2 25,4 31,8 30 22  220 3,3  1200 1,1 0,08
13-1657-60  10-00271-01 12,7 38,2 44,5 50,8 42 22  330 3,3  2100 2,2 0,14 
13-0785-60 10-00215-01 14,3 30,2 44,5 50,8 86 13  640 1,9  11000 6 0,11
13-0797-60 10-00218-01 15,9 33,4 60,3 65 140 13  960 2,1  18800 9,5 0,16
13-1004-60 10-00235-01 15,9 47,7 44,5 50,8 74 20  330 4,2  2500 2,5 0,20
13-1698-60 10-00276-01 35 71,2 41,1 45 395 14  550 5,1  3800 4,5 0,39



Technische Zeichnung
Federungseigenschaften der UD-Buchsen

Downloads

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*

Verwandte Produkte