Sandwich-Schwingungsdämpfer - Trelleborg IAVS

Sandwich-Schwingungsdämpfer

Produktsortiment Sandwich-Schwingungsdämpfer

Dieses Sortiment an Schwingungsdämpfern eignet sich für die Lagerung von schweren Anlagen und Maschinen und wird häufig als flexibler Schwingungsdämpfer für große Schiffdieselmotoren mit mittleren Drehzahlbereich eingesetzt. Das Druck-/Schubsteifigkeitsverhältnis kann durch Einarbeiten steifer Zwischenplatten in den Gummiabschnitt variiert werden, um die Gesamtfederungseigenschaften für die Dämpfung der störendsten Vibrationen zu optimieren.

Die Schwingungsdämpfer sind in der Regel v-förmig angeordnet und können bei korrekter Positionierung ein hohes Maß an Schwingungsdämpfung bieten, während sie gleichzeitig die Bewegungen der gelagerten Ausrüstung unter Einwirkung externer Kräfte auf ein Minimum begrenzen.

Anwendungen

Technische Spezifikation

Hinweis In vielen Fällen reduzieren sich die horizontalen Schubsteifigkeitsraten unter Druckbelastung

Standard-Belastbarkeit


Produkt-
nummer
A
mm
B
mm
C
mm

Zwischenplatten
Max. statischer Druck   Max. statischer Druck
Einfederung, mm
Gewicht
kg 
Gummihärte Nominaler Druck  Nominale Schubsteifigkeit, kN/m 
 Belastung 45 H kN 60 H  Steifigkeit, statisch  kN/m, Dvn.  Statisch  Dvn. 
17-1666 280  200  175  Keine 11,8 22  15 17,2 45 890  1000  130  150 




60 1650 2170  250  325 



Mittlere Belastbarkeit


Produkt-
nummer
A
mm
B
mm
C
mm

Zwischenplatten
Max. statischer Druck   Max. statischer Druck
Einfederung, mm
Gewicht
kg 
 Gummihärte Nominaler Druck  Nominale Schubsteifigkeit, kN/m 
 Belastung 45 H kN 60 H  Steifigkeit, statisch  kN/m, Dvn.  Statisch  Dvn. 
17-1742 280  200  127  Keine 13,2 24,5  10 14 45 1600  1840  200 230 


 

60 3000 3900  375  490 
17-1783 460  268  109  Keine  46  84  8,5  29,8  45  5750  6610  600  690 
                  60  10750  14000  1125  1460 



Hohe Belastbarkeit


Produkt-
nummer
A
mm
B
mm
C
mm

Zwischenplatten
Max. statischer Druck   Max. statischer Druck
Einfederung, mm
Gewicht
kg 
 Gummihärte Nominaler Druck  Nominale Schubsteifigkeit, kN/m 
 Belastung 45 H kN 60 H  Steifigkeit, statisch  kN/m, Dvn.  Statisch  Dvn. 
17-2181 460  268  109  1 83 155  8 30,5 45 13500  15500  515  590 


 

60 25500  33200  965  1255 
17-0434  460  268  109  224  417  7,5  34  45  28750  33000  575  660 
                  60  53900  70000  1080  1400 



Technische Zeichnung
Federungseigenschaften der Sandwich-Schwingungsdämpfer

Downloads

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*