RAEM-Schwingungsdämpfer Produktsortiment - Trelleborg IAVS - Trelleborg AB

Schwingungsdämpfer vom Typ RAEM

Produktsortiment RAEM

Der universell einsetzbare Schwingungsdämpfer vom Typ RAEM eignet sich für Anwendungen, die höchste Schwingungsisolierung erfordern. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des Typs RA, wobei EM für „besonders weiche“ Ausführung steht. Er eignet sich für leichte als auch für schwere Maschinen.

Die einzigartige Konstruktion und moderne Produktionsverfahren machen den Novibra RAEM zu einem Hochleistungsschwingungsdämpfer, der zahlreiche Vorteile bietet, darunter Korrosionsschutz für den Einsatz in aggressiven Umgebungen und  eine kegelförmige Abdeckung zum Schutz vor Ölverunreinigung. 

Anwendungen

Für die wirksame Isolierung von Schwingungen und Schall an Maschinen mit drehenden Teilen, darunter: 

Defibratoren

Notstromaggregate

Verbrennungsmotoren

AC-Einheiten

Technische Spezifikation

RAEM, klein



 Artikelnummer
Artikelnummer
 Abmessungen in mm  Gewicht  M-max (kg)
Typ  40 Grad IRH 60 Grad IRH D  W  L  G (kg) 40 Grad IRH
 60 Grad IRH
RAEM 40 10-00122-01 10-00123-01 64 88 61  35,5 110 9 12 M10 0,26 30 60
RAEM 60
10-00183-01 10-00184-01 63 100 61 35,5 120 11 15 M12 0,30 60 120
RAEM 125 M10
10-00108-01 10-00109-01 84 110 61
35,5
135 11 15 M10 0,37 80 180
RAEM 125 M12
10-00168-01 10-00169-01  84 110 61 35,5 135 11 15 M12 0,37 80 180



RAEM, medium



 Artikelnummer
Artikelnummer
 Abmessungen in mm  Gewicht  M-max (kg)
Typ  40 Grad IRH 60 Grad IRH D  W  L  G (kg) 40 Grad IRH
 60 Grad IRH
RAEM 350/M12 10-00174-01 10-00175-01 110 140-148   42 175 14 18 M12 0,80 200 400
RAEM 350/M16
10-00114-01 10-00115-01 110 140-148   42 175 14 18 M16 0,80 200 400
RAEM 800
10-00120-01 10-00121-01 155 182   54 216 14 18 M16 1,8 450  800



RAEM, groß



 Artikelnummer
Artikelnummer
 Abmessungen in mm  Gewicht  M-max (kg)
Typ  40 Grad IRH 60 Grad IRH D  W  L  G (kg) 40 Grad IRH
 60 Grad IRH
RAEM 1500 10-00158-01 10-00159-01 182 146   85 180 14
M20 3,0 900 1700
RAEM 2500 10-00160-01 10-00161-01 224 180   105,5 220 17,5
M24 4,6 1700 3400



Technische Zeichnung für RAEM
Zeichnung Trelleborg RAEM

Downloads

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*