RA-Schwingungsdämpfer Produktsortiment - Trelleborg IAVS

Schwingungsdämpfer vom Typ RA

Produktsortiment RA-Schwingungsdämpfer

Schwingungsdämpfer vom Typ RA verwendet das Gummiprofile für Schub- und Druckbelastung, um eine gute vertikale Flexibilität mit dem Vorteil der horizontalen Stabilität zu bieten. Für gängige Drehzahlen bis etwa 1500 U/min bietet der RA eine Schwingungsdämpfung von 75-85 %. Für eine stärkere Schwingungsdämpfung kann alternativ ein Schwingungsdämpfer vom Typ RAEM oder ein Schwingungsdämpfer der M-Serie ausgewählt werden. 

Die einzigartige Konstruktion und moderne Produktionsverfahren machen den Novibra RAEM zu einem Hochleistungsschwingungsdämpfer, der zahlreiche Vorteile bietet, darunter Korrosionsschutz für den Einsatz in aggressiven Umgebungen und  eine kegelförmige Abdeckung zum Schutz vor Ölverunreinigung. 


Anwendungen

Für die wirksame Isolierung von Schwingungen und Schall an Maschinen mit drehenden Teilen, darunter: 

Pumpen

Gebläse

Generatoren

Kompressoren

Technische Spezifikation

Schwingungsdämpfer vom Typ RA, klein



 Artikelnummer
Artikelnummer
 Abmessungen in mm  Gewicht  M-max (kg)
Typ  40 Grad IRH 60 Grad IRH D  L  G (kg) 40 Grad IRH
60 Grad IRH
RA 100/M10  10-00106-01 10-00107-01 79 110 30 130 9 12 M10 0,33 105 240
RA 100/M12
 10-00166-01 10-001167-01 79 110 30 130 9 12 M12 0,33 105 240
RA 200/M10
 10-00110-01 10-00111-01 94 124 35 150 10 15 M10 0,47 180 280
RA 200/M12
 10-00165-01 10-00091-01 94  124  35  150  10  15  M12  0,47  180  280 



Schwingungsdämpfer vom Typ RA, medium



 Artikelnummer
Artikelnummer
 Abmessungen in mm  Gewicht  M-max (kg)
Typ 40 Grad IRH 60 Grad IRH D  L  G (kg) 40 Grad IRH
 60 Grad IRH
RA 350/M12 10-00172-01 10-00173-01 101 140-148 38 175 14 18 M12 0,74 250 450
RA 350/M16 10-00112-01 10-0011301 101 140-148 38 175 14 18 M16 0,74 250 450
RA 500 10-00116-01  10-00117-01 123 158 42 192 14 18 M16 1,02 450 700



Schwingungsdämpfer vom Typ RA, groß



 Artikelnummer
Artikelnummer
 Abmessungen in mm  Gewicht  M-max (kg)
Typ  40 Grad IRH 60 Grad IRH D  L  G (kg) 40 Grad IRH
 60 Grad IRH
RA 800  10-00118-01 10-00119-01 144 182 46 216 14 18 M16 1,59 750 1300
RA 1200  10-00154-01 10-00155-01 161 140 58 170 14
M20 2,19 900 1600
RA 1800  10-00156-01 10-00157-01 181 160 66,5 190 14
M20 2,33 1300 2100



Schwingungsdämpfer vom Typ RA ausfallsicher, klein



 Artikelnummer
Artikelnummer
 Abmessungen in mm  Gewicht  M-max (kg)
Typ  40 Grad IRH 60 Grad IRH D  L  G (kg) 40 Grad IRH
 60 Grad IRH
17-1463-35   10-00503-01 65 76,2 35 94 8,5 10 M12 0,22
55
17-1463-45   10-00504-01 65
76,2
35
94
8,5
10
M12
0,22

80
17-1463-60   10-00505-01 65
76,2
35
94
8,5
10
M12
0,22

170
17-1463-70   10-00506-01 65
 76,2
 35
 94
 8,5
10
M12
0,22
  240



Technische Zeichnung für die Serie RA
Zeichnung Trelleborg RA

Downloads

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*