M-Schwingungsdämpfer Sortiment - Trelleborg IAVS

Schwingungsdämpfer vom Typ M

Produktsortiment M-Schwingungsdämpfer

Der Schwingungsdämpfer Novibra M ist speziell für eine hohe Einfederung bei niedrigen Lasten konzipiert; er hat ein kompaktes Gewicht und ist leicht einzubauen.

Der Schwingungsdämpfer vom Typ M eignet sich vor allem für Anwendungen, bei denen es auf die Isolierung von niedrigfrequenten Schwingungen in allen Richtungen ankommt. Außerdem ist er dank seiner konstruktiv bedingten hohen Einfederungsfähigkeit für Schockdämpfung geeignet und bietet eine passive Schwingungsdämpfung für elektronische Instrumente, Messausrüstung und Testzellen.

Anwendungen

Typische Anwendungen sind unter anderem:

Gebläse

AC-Einheiten

Kompressoren

Kühlanlagen

Vibrationssiebe

Waagen

Lebensmittelverarbeitung

Elektromotos

Technische Spezifikationen

M-Schwingungsdämpfer, klein


  Artikelnummer   Artikelnummer
Abmessungen (mm)
Gewicht M-Max (kg)
Typ 40 Grad IRH  60 Grad IRH
D E A (kg) 40 Grad IRH 60 Grad IRH
M 7 10-00139-01 10-00140-01  18 43 50 64  20 
7,0  M 6  0,02 3,5 9
M 25 10-00094-01  10-00095-01 33  56  66  85  25  11  8,0  M 8  0,07  20  50 



M-Schwingungsdämpfer, medium


  Artikelnummer   Artikelnummer
Abmessungen (mm)
Gewicht M-Max (kg)
Typ 40 Grad IRH  60 Grad IRH
D E A (kg) 40 Grad IRH 60 Grad IRH
M 50
10-00096-01
 10-00095-01 
 33
 76
 92
 114 
 35 
 14 
 10,0
 M 10
 0,16
40
80
M 100 10-00100-01 10-00099-01 53 96 110 136 40 15 11,5 M 10  0,26 70 150
M 200  10-00102-01 10-00103-01  58  101  124  151  45  13  11,5  M 10  0,42  130  220 



M-Schwingungsdämpfer, groß


  Artikelnummer   Artikelnummer
Abmessungen (mm)
Gewicht M-Max (kg)
Typ 40 Grad IRH  60 Grad IRH
D E A (kg) 40 Grad IRH 60 Grad IRH
M 400 10-00104-01 10-00105-01 78
120 150  63  18  14,5   M 12 1,06 280 500
M 600 10-00080-01 10-00081-01  100   160  200  85  25  14,5   M 16 2,35 380 750
M 1500 10-00082-01 10-00083-01 186   250  310  160  43  18,0   M 24 9,43 1400 2500



Technische Zeichnung
Federungseigenschaften der Schwingungsdämpfer vom Typ M

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über schwingungsdämpfende Lösungen vom Typ M von Trelleborg 

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*