Nivellierungslager Produktsortiment - Trelleborg IAVS

Nivellierungslager

Produktsortiment Nivellierungslager

Das Gummielement in dem Schwingungsdämpfer ist öl- und chemikalienfest. Alle Metallteile sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt oder verchromt.

Nivellierungslager sind für den Einsatz speziell in Werkstattmaschinen ausgelegt und lassen sich anhand der Anleitung in wenigen Minuten einbauen. Durch das Gummiunterteil ist keine Verankerung der Maschine im Boden mehr erforderlich; daraus folgt, dass die Maschine bei Bedarf problemlos umgesetzt werden kann. Die Höhe wird mit Last justiert.

Anwendungen

Kann für eine Vielzahl von Werkstattmaschinen eingesetzt werden, darunter: 

Schleifmaschinen

Kunststoffformmaschinen

Pressen

Walzmaschinen

Technische Spezifikation

Nivellierungslager, klein


    Abmessungen (mm)
Gesamt  Gewinde  Gewicht max. Belastung 
Typ Artikelnummer
D H min H max Schraubenlänge G (kg) (kg)
TF 250 20-00623-01  69  23  100  M 12  0,40  250 
TF 250 s/s 20-00678-01 69 23 100  M 12  0,40 250 



Nivellierungslager, medium


    Abmessungen (mm)
Gesamt  Gewinde  Gewicht max. Belastung 
Typ Artikelnummer
D H min H max Schraubenlänge G (kg) (kg)
TF 600 20-00624-01 81  25  100  M 12  0,49  600 
TF 600 s/s 20-00679-01 81 25 100  M 12  0,49 600 
TF 1200  20-00625-01  108  29  100  M 16  1,0  1200 
TF 1200 s/s  20-00680-01  108  29  100  M 16  1,0  1200 



Nivellierungslager, groß


    Abmessungen (mm)
Gesamt  Gewinde  Gewicht max. Belastung 
Typ Artikelnummer
D H min H max Schraubenlänge G (kg) (kg)
TF 3000 20-00626-01  151  35  120  M 20  2,2  3000 
TF 4000 20-00627-01 170 39 120  M 20  2,9 4000 
TF 6000  20-00628-01  205  44  150  M 24  4,8  6000 



Technische Zeichnung
Federungseigenschaften der Nivellierungs-/TF-Lager

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Nivellierungslager von Trelleborg. 

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*