Rundpuffer Produktsortiment - Trelleborg IAVS

Rundpuffer

Produktsortiment Rundpuffer

Die Rundpuffer (oder einfach Puffer) können für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt werden, um die relative Bewegung der gelagerten Masse zum Boden zuzulassen und die Auswirkungen von Körperschall, Schwingungen und Stößen zu isolieren.

Die Puffer sind in verschiedenen Größen für niedrige bis hohe Lasten und metrischem Gewinde in unterschiedlichen Längen erhältlich.

Sie können insbesondere kombinierte Schub- und Drucklasten wirksam dämpfen als auch für die Aufnahme von reinen Schub- oder Drucklasten eingesetzt werden.
Typ A RUNDPUFFER
Puffer Typ A
Rundpuffer Typ B
Federungseigenschaften der Puffer vom Typ B
Federungseigenschaften der Puffer vom Typ C

Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

AVS general contact

*
*
*
*
*