Mini HD Cushyfloat - Trelleborg Industrial AVS

Mini HD Cushyfloat

Schwingungsdämpfer vom Typ Mini HD Cushyfloat™ von Trelleborg kombinieren die Kontrolle einer gelagerten Last mit großen statischen Einfederungen in drei Richtungen, wobei der Gummi sowohl mit Druck- als auch mit Schubspannungen belastet wird. Die Konstruktion umfasst Zug- und Druckkontrolle, um übermäßige Bewegungen bei Stoßbelastung zu vermeiden.

Für den einfach einzubauenden Schwingungsdämpfer wird ein technischer Kunststoff eingesetzt, der in hohem Maß gegen Umwelteinflüsse geschützt und sehr leicht ist - ohne Kompromisse bei den anderen Produkteigenschaften.

Anwendungen

Kompressoren

Pumpen

Generatoren

Schiffs-, Industrie- und Fahrzeugmotoren

Mini HD Cushyfloat


Produkt  Nr.

Achssteifigkeitsverhältnis

   Z  Y  X

17/4944/1 - 50

 (kN)

54

100

17/4944/1 - 60
 (mm)
11 14
 17/4944/1 - 70
 (kN/mm)
4,7 6,3
Technische Zeichnung
Zeichnung für Mini HD Cushyfloat

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Mini HD Cushyfloat-Lösungen von Trelleborg

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*