Metacone Schwingungsdämpfer - Trelleborg IAVS

Metacone Schocklager

Produktsortiment Metacone-Schocklager

Metacone™-Schockdämpfer von Trelleborg eignen sich für die Federung von mittelschweren Maschinen oder Ausrüstungen, die vor Schwingungen im niedrigen Frequenzbereich geschützt werden müssen - mit dem zusätzlichen Vorteil einer ausgezeichneten Dämpfung von hochfrequenten akustischen Störungen. Unterschiedliche Steifigkeitsraten in den beiden horizontalen Modi ermöglichen eine Optimierung der Federungseigenschaften durch entsprechende Ausrichtung der Schwingungsdämpfer - ohne jegliche Veränderungen am Sitz.

Anwendungen sind:

Schiffsantriebe

Generatoren

Pumpen

Kompressoren

Produktdaten Schocklager Metacone


Produkt  Nr.
Mix
Vertikale Steifigkeit (Z) (N/mm)  max. Belastung pro Dämpfer (bei 10 mm) (kg)
 17/5558/1 34X50 225 230
17/5558/1 34X60 340 345
17/5558/1 34X70 510 520
17/5521/1 34X50 285 285
17/5521/1 34X60 450 460
17/5521/1 34X70 675 685
Technische Zeichnung 
Metacone Schocklager

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Metacone-Schocklagerlösungen von Trelleborg

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*