Cushymount K Produktsortiment - Trelleborg IAVS

Cushfloat K

Cushymount k

Der robust konstruierte Schwingungsdämpfer Cushymount soll hohe Schockkräfte aufnehmen; mit einem integrierten Puffer wird die vertikale und horizontale Verschiebung der gelagerten Ausrüstung begrenzt, sodass keine zusätzlichen externen Begrenzungsvorrichtungen mehr benötigt werden. 

Die unterschiedlichen Steifigkeitsraten in den beiden horizontalen Modi ermöglichen eine Optimierung des Lagersystems zur Vermeidung von Resonanzen mit größeren Motorordnungen und bietet zugleich ein hohes Maß an Schwingungsisolierung bei niedrigen Drehzahlen im Bereich von 500 U/min.

Die Schwingungsdämpfer besitzen eine Bauartzulassung von Lloyd’s Register of Shipping und können für besondere Anforderungen mit einer Höhenanpassungsfunktion ausgestattet werden.

Technische Spezifikation

Cushymount K, mittlere Belastbarkeit


Produkt-
nummer

A

B
Gewicht
(kg) 
Nominale Gummi-
härte 
Maximale
Belastbarkeit 
Nominale Einfederung
bei max. Belastung (mm) 
17-1921 144 12 32 45 20 10
        55 38  10 
        65 50  10 



Cushymount K, hoch belastbar


Produkt-
nummer

A

B
Gewicht
(kg) 
Nominale Gummi-
härte 
Maximale
Belastbarkeit 
Nominale Einfederung
bei max. Belastung (mm) 
17-1872 195 20 50 45 35 14
        55 55  14 
        65 80  14 



Technische Zeichnung Cushymount K
Trelleborg Cushymount K

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Cushymount K-Lösungen von Trelleborg. 

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*