XP800

Der reifen der zukunft, entwickelt für zuverlässigkeit und solide leistung.
Die größte Herausforderung bei Einsätzen in der Materialwirtschaft ist es, die Reifenleistung bestmöglich zu nutzen und gleichzeitig die Kosten im Blick zu behalten.
Der Trelleborg XP800 wurden entwickelt, um diese Aufgabe zu meistern. Er ist der widerstandsfähige Reifen für Anwendungen mittlerer Beanspruchung.
Er bietet eine hohe Zuverlässigkeit und sorgt für erfolgreiche Leistungen bei alltäglichen Bedingungen.
Downloads
XP800
Erstklassige Zuverlässigkeit
Technische Daten
Load capacity [Kg] | |||||||||
Tire type & Compound availability STD LOC Both |
Product dimensions [mm] |
Other | Counterbalanced Lift trauck up to 25 Km/h |
||||||
Size | Alternative Size | Rim | Multi Purpose | Non Marking | Overall Diameter |
Section Width | Static | Load Wheel | Steering Wheel |
3.00-4** | 2.10-4 | STD | STD | 252 | 83 | 295 | 260 | 195 | |
3.00-4** | 2.50C-4 | STD | STD | 252 | 83 | 295 | 260 | 195 | |
4.00-8** | 3.00D-8 | Both | Both | 405 | 110 | 1100 | 950 | 730 | |
5.00-8 | 3.00D-8 | Both | Both | 453 | 122 | 1650 | 1415 | 1090 | |
15x4 1/2-8 | 125/75-8 | 3.00D-8 | Both | Both | 375 | 121 | 1210 | 1040 | 800 |
16x6-8 | 150/75-8 | 4.33R-8 | Both | Both | 413 | 156 | 1740 | 1495 | 1150 |
18x7-8 | 180/70-8 | 4.33R-8 | Both | Both | 450 | 162 | 2490 | 2145 | 1650 |
140/55-9 | 15x5.5-9 | 4.00E-9 | Both | Both | 375 | 140 | 1390 | 1170 | 900 |
6.00-9 | 4.00E-9 | Both | Both | 523 | 148 | 2190 | 1885 | 1450 | |
21x8-9 | 200/75-9 | 4.00E-9 | Both | Both | 518 | 191 | 3200 | 2755 | 2120 |
6.50-10 | 5.00F-10 | Both | Both | 570 | 167 | 2720 | 2340 | 1800 | |
200/50-10 | 6.50F-10 | Both | Both | 452 | 200 | 2870 | 2470 | 1900 | |
23x9-10 | 225/75-10 | 6.50F-10 | Both | Both | 578 |
202 |
4000 | 3445 | 2650 |
7.00-12 | 250/60-12 | 5.00S-12 | Both | Both | 653 | 179 | 3380 | 2920 | 2240 |
23x10-12 | 250/75-12 | 8.00G-12 | Both | Both | 575 | 242 | 4380 | 3770 | 2900 |
27x10-12 | 29x8-15 | 8.00G-12 | Both | Both | 674 | 243 | 4530 | 3900 | 3000 |
7.00-15* | 29x8-15 | 5.5-15 | Both | Both | 724 | 196 | 4115 | 3545 | 2725 |
7.00-15* | 6.0-15 | STD | STD | 724 | 196 | 4115 | 3545 | 2725 | |
7.50-15* | 6.5-15 | Both | Both | 747 | 210 | 4530 | 3900 | 3000 | |
8.25-15 | 6.5-15 | Both | Both | 812 | 211 | 5510 | 4750 | 3650 | |
28x9-15 | 225/75-15 (8.15-15) |
7.0-15 | Both | Both | 689 | 224 | 4530 | 3900 | 3000 |
250-15 | 250/70-15 | 7.0-15 | Both | Both | 709 | 244 | 5510 | 4745 | 3650 |
250-15 | 250/70-15 | 7.5-15 | Both | Both | 709 | 244 | 5510 | 4745 | 3650 |
300-15 | 315/70-15 | 8.0-15 | Both | Both | 810 | 258 | 6795 | 5850 | 4500 |
355/45-15* | 28x12.5-15 | 9.75-15 | Both | Both | 683 | 294 | 6610 | 5690 | 4375 |
355/50-15* | 9.75-15 | Both | Both | 712 | 296 | 6610 | 5690 | 4375 | |
355/65-15* | 32x12.5-15 (350-15) |
9.75-15 | Both | Both | 817 | 295 | 9060 | 7800 | 6000 |
10.00-20** | 290/95-20 | 7.0-20 | STD | STD | 1035 | 263 | 7550 | 6000 | 5000 |
10.00-20** | 290/95-20 | 7.5-20 | STD | STD | 1035 | 263 | 7550 | 6000 | 5000 |
10.00-20** | 290/95-20 | 8.0-20 | STD | STD | 1035 | 263 | 7550 | 6000 | 5000 |
12.00-20** | 330/95-20 | 8.0-20 | STD | STD | 1091 | 284 | 9515 | 7560 | 6300 |
12.00-20** | 330/95-20 | 8.5-20 | STD | STD | 1091 | 284 | 9515 | 7560 | 6300 |

XP800. Ein fortschrittlich gestaltetes Profil

XP800. Belastung mit Maß
Unser Ziel ist es, Sie bei der Wahl des am besten geeigneten Reifens zu unterstützen, abhängig von der jeweiligen Einsatz-Beanspruchung.
Der XP800 eignet sich optimal die Nutzung bei mittlerer Beanspruchung, entsprechend der untenstehenden Zusammenfassung.

Hervorragende Stabilität