Brawler HPS Solidflex Traction (Solid)
Brawler HPS (High Performance Solid - Hochleistung/Vollgummi) Reifen sind für Anwendungen in extremen Arbeitsbedingungen konzipiert.
Brawler HPS (High Performance Solid - Hochleistung/Vollgummi) Reifen sind für Anwendungen in extremen Arbeitsbedingungen konzipiert, wie beispielsweise in der Metallwiederverwertung, der Abfallwirtschaft und im Untertagebau.
• Bis zu dreimal mehr nutzbares Gummivolumen als bei Luftreifen
• Passt auf OEM-Felgen
• Elliptische Öffnungen für bessere Verformung
• Soft Ride Konstruktion reduziert Vibration und schützt Mensch und Maschine
Downloads
Technische Daten
Reifengröße | Entsprechender Luftreifen |
Felge |
Außen-durchmesser [mm] |
Breite [mm] |
Profiltiefe [mm] |
Tragfähigkeit bei 10 km/h [kg] |
17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1.340 | 446 | 155 |
8.805 |
20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 |
1.495 | 527 |
188 | 12.155 |
23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 |
1.630 | 606 | 216 |
15.320 |
26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 |
1.715 | 718 | 236 | 18.295 |
29.5-25 | 25.0-25 | 1.845 | 761 | 264 | 22.540 |
Reifengröße |
Entsprechender Luftreifen |
Felge |
Außen-durchmesser [mm] |
Breite [mm] |
Profiltiefe [mm] |
Tragfähigkeit bei 10 km/h [kg] |
17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1340 | 446 | 155 |
8805 |
20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 | 1495 | 527 |
188 | 12155 |
23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 | 1630 | 606 | 216 |
15320 |
26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 | 1715 | 718 | 236 | 18295 |
29.5-25 | 25.0-25 |
1845 |
761 |
264 |
22540 |
Produktfilm
Sie wollen Kontakt mit uns aufnehmen? Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.