Trelleborg präsentiert seine neuesten Reifenlösungen für den Bereich Material Handling auf der LogiMAT 2022

Trelleborg wird auf der LogiMAT 2022, die vom 31. Mai bis 2. Juni 2022 in Stuttgart stattfindet, in Halle 10 am Stand G81 seine neuesten Reifeninnovationen und Technologien für den Bereich Material Handling vorstellen.

Anton Stoynev, Sales & Service Director Material Handling Central Europe bei Trelleborg Wheel Systems, sagt: "Wir freuen uns darauf, nach einer zweijährigen Pause wieder an der LogiMAT 2022 teilzunehmen. Diese Messe ist eine der wichtigsten für den Sektor Material Handling. Die Besucher unseres Standes werden unsere neu entwickelten XP1000-, XP800- und PS1000-Reifen sehen, mehr über unsere innovative PitStopLine-Technologie erfahren und mehr über ProTEX, unsere elektrisch leitfähige Non-Marking-Mischung, herausfinden können."

Trelleborg entwickelt Reifen, die Fahrsicherheit, Stabilität und Leistung in einem breiten Spektrum von Anwendungen gewährleisten. Der XP800-Reifen für Anwendungen des Material Handling- Bereichs mittlerer Intensität ist ein neuer, belastbarer Vollreifen, der unter allen Bedingungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann und hohe Zuverlässigkeit und erfolgreiche Leistung bietet.

Der XP1000-Reifen wurde für Anwendungen mit maximaler Intensität entwickelt und bietet Kunden, die Materialien in Häfen, Lagern und Werkstätten bewegen, optimale Traktion und minimale Vibrationen, um mehr Komfort, höhere Sicherheit, geringeren Kraftstoffverbrauch und eine längere Lebensdauer der Reifen für einen kosteneffektiven und nachhaltigen Betrieb zu erreichen.

Der PS1000-Reifen wurde für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt und kombiniert eine spezielle Gummimischung mit einem neuen Reifendesign, um überlegene Qualität, längere Betriebszeit, höhere Leistung und verbesserte Sicherheit zu bieten.

Sowohl der XP1000 als auch der PS1000 sind mit der Trelleborg PitStopLine-Technologie ausgestattet, die den Kunden einen Mehrwert bietet, indem sie einen frühzeitigen Reifenwechsel und unnötige Ausfallzeiten vermeidet. Diese innovative Technologie kann die Fahrsicherheit erhöhen und die Planung von Reifendiensten erleichtern. Wenn das gut sichtbare orangefarbene


Band der PitStopLine auf dem Reifen erscheint, zeigt dies an, dass noch etwa 100 Stunden Reifenlebensdauer verbleiben, so dass Betreiber und Flottenmanager mit 100-prozentiger Genauigkeit wissen, wann ihre Reifen ersetzt werden müssen.

Die LogiMAT 2022, die internationale Fachmesse für Intralogistiklösungen und Prozessmanagement, setzt als größte jährlich stattfindende Intralogistik-Messe in Europa neue Maßstäbe.

Ausführliche Informationen über Reifen und Technologien von Trelleborg finden Sie unter:

www.trelleborg.com/de-de/wheels/produkte-und-loesungen/materialwirtschaft/gabelstaplerreifen

oder Sie können sich persönlich auf der LogiMAT in Halle 10 am Stand G81 informieren.

 

Download the Press Kit