Trelleborg bringt mit dem neuen Spezialstahlgürtelreifen MPT100 mehr Leistung in den Streueinsatz

Trelleborg hat auf die wachsenden Anforderungen von Landwirten nach einer höheren Zuverlässigkeit und Produktivität für Streufahrzeuge und -maschinen reagiert und bringt einen neuen Stahlgürtelreifen, den Trelleborg MPT100, auf den Markt.

Der Radialreifen wurde für Kommunal- und Transporteinsätze konzipiert und ist speziell zur Nutzung auf Mehrzweckfahrzeugen und LKWs geeignet, die beim Streuen beispielsweise von Düngemitteln eingesetzt werden.

Alessio Bucci, Produkt Marketing Senior Manager bei Trelleborg Wheel Systems: „Trelleborg hat sich bei der Entwicklung des MPT100-Reifens von den neuesten Flottenfahrzeugen inspirieren lassen, die sowohl für Einsätze im Feld als auch auf der Straße konzipiert sind. Der MPT100 gewährleistet eine ausgezeichnete Fahrstabilität und eine höhere Verschleißfestigkeit, während seine flache Laufflächenkrone die Bodenverdichtung reduziert und dank seiner sorgfältig ausgearbeiteten Schollenbrecherkanten in den Stollenzwischenräumen weitergehend eine optimale Selbstreinigung bietet, die die Erde auswirft und selbst bei starkem Schlamm verhindert, dass sich die Lauffläche zusetzt. So können sich die Landwirte auf einen Reifen verlassen, der immer mit höchster Effizienz arbeitet."

Streueinsätze erfordern eine höhere Leistung sowie ein hohe Tragfähigkeit. Der MPT100 hat bewiesen, dass er intensivsten Anforderungen selbst bei härtesten Einsätzen gerecht wird. Er minimiert Vibrationen und maximiert die Straßenlage, während er gleichzeitig über eine der höchsten Tragfähigkeiten im Markt verfügt: Der Reifen ermöglicht eine zusätzliche Traglast von 1.100 kg, selbst bei einer Geschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde.

Der Trelleborg MPT100 ist in drei Reifengrößen erhältlich: 405/70R20, 425/75R20 und 445/65R22.5.

Mehr über den Trelleborg MPT100 erfahren unter:
www.trelleborg.com/de-de/wheels/produkte-und-loesungen/landwirtschaft-und-forst/anhanger-streuer-getreideanhanger-und-implements/vielzweck-strassen-transport-und-andere-implements/mpt100

 

Download the Press Kit