Top Hat Hütchen
MtH Liner
für die Main-to-House Technologie
Der "mehrdimensionale" Trelleborg MtH Liner
Hergestellt aus Polyester-Nadelvlies mit einer extrem flexiblen PP-Beschichtung.
Der MtH Liner ist mehrdimensional, d.h. er hat zwei Laschen am Ende, so dass mehrere Hauptrohrdurchmesser saniert werden können, z.B. DN 100 / 300 (4" - 12") und DN 350 / 600 (13" - 24").
Seitlicher Anschlusswinkel: 45° oder 90° (Anwendungsbereich: 30° bis 90°)
Durchmesser des seitlichen Anschlusses: DN 100 - DN 200 (4"-8")
Anschlusslängen: von 1 m bis zu 30 m (3,25 - 98,5 ft)
MtH Liner
für die Main-to-House Technologie
Top Hat Hütchen
Zertifikate
Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards
Downloads