Das Programm umfasst zwei Versionen von Polyurethan-Stangenabstreifern, welche durch Schnappmontage in geschlossene oder halb offene Nuten montiert werden können. Durch die spezielle Lippengeometrie wird das Eindringen von Fremdpartikeln zuverlässig verhindert. Typ AWBB beansprucht mit seiner Einbaulänge von nur 3 mm den geringsten Einbauraum. Er ist nur für Führungseinheiten geeignet.