Beschreibung
Die von Trelleborg entwickelten Silikatharz-Systeme kommen insbesondere bei der Stutzen- und Kurzlinersanierung zum Einsatz.
Trelleborg Silikatharz-Systeme sind leicht zu verarbeiten, schnell und einfach einzubauen und zeichnen sich nach der Aushärtung durch gute mechanische Eigenschaften und chemische Beständigkeit aus. Darüber hinaus sind sie überaus hitzebeständig, im Falle eines Feuers sogar selbstverlöschend. Sie können deswegen auch in kritischen Einsatzgebieten wie Flughäfen und Tunneln eingesetzt werden.
Ob Abu Dhabi oder Island, auch bei unterschiedlichsten Umgebungstemperaturen lassen sie sich problemlos einsetzen und besitzen eine Lebensdauer von mehr als 50 Jahren. Ihr exzellentes Haftvermögen an alle Arten von Rohrmaterialien und die form- und kraftschlüssige Verbindung mit HDPE Rohren machen die Silikatharzsysteme von Trelleborg bei Installateuren und Kunden der Rohrsanierungsbranche weltweit beliebt.
Trelleborg Silikatharz-Systeme sind leicht zu verarbeiten, schnell und einfach einzubauen und zeichnen sich nach der Aushärtung durch gute mechanische Eigenschaften und chemische Beständigkeit aus. Darüber hinaus sind sie überaus hitzebeständig, im Falle eines Feuers sogar selbstverlöschend. Sie können deswegen auch in kritischen Einsatzgebieten wie Flughäfen und Tunneln eingesetzt werden.
Ob Abu Dhabi oder Island, auch bei unterschiedlichsten Umgebungstemperaturen lassen sie sich problemlos einsetzen und besitzen eine Lebensdauer von mehr als 50 Jahren. Ihr exzellentes Haftvermögen an alle Arten von Rohrmaterialien und die form- und kraftschlüssige Verbindung mit HDPE Rohren machen die Silikatharzsysteme von Trelleborg bei Installateuren und Kunden der Rohrsanierungsbranche weltweit beliebt.
Kalkulationshilfe & Qualitätskontrolle
Die Trelleborg App für die Baustelle und Ausschreibung
Rechnest Du noch oder "appst" Du schon?
Berechnen Sie, wie viel Liner/Matte und Harz Sie benötigen, um ein Rohr oder einen Kanal zu sanieren. Fordern Sie ein Angebot an, um die Komponenten direkt über den Kundendienst zu bestellen. Laden Sie ausfüllbare Vorlagen von Baustellenprotokollen herunter, um die Qualität zu sichern und diese App zu einem unverzichtbaren Werkzeug auf Ihrer Baustelle zu machen.
Zertifikate
Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards